Usuwanie zawiesin w zaopatrzeniu w wodę pitną Nasze rozwiązania do monitorowania i sterowania filtracją wody zapewniają energooszczędne i niezawodne działanie systemu.

Pomiar wartości przy usuwaniu zawiesin

Wyzwanie


Otwarty poziom filtracyjny

Wysokie zużycie energii i możliwe do uniknięcia przestoje

Usuwanie zawiesin jest procesem energochłonnym i wymaga optymalnego wykorzystania systemów przesiewania i filtrowania. Poza niezbędnym oczyszczeniem wody i usunięciem zmętnienia zapewnia to również ochronę dalszych elementów instalacji.

Rozwiązanie


Zintegrowana zdalna diagnostyka w dezynfekcji

Niezawodne monitorowanie i regulacja jednostek dozujących na podstawie danych

Rozwiązania firmy Phoenix Contact pozwalają na rejestrowanie wszystkich istotnych wartości pomiarowych z instalacji do usuwania zawiesin. Otwarta technika sterowania umożliwia łatwe i bezpieczne regulowanie procesu. Optymalny przebieg procesu jest regulowany na podstawie danych. Skupiamy się tutaj na ochronie systemu i efektywności energetycznej.

Bęben sitowy
Pomiar zużycia energii przy dozowaniu flokulantów za pomocą modułowej złączki pomiaru mocy
Otwarty poziom filtracyjny
Bęben sitowy

Pierwszy etap uzdatniania wody powierzchniowej odbywa się w bębnie sitowym. Modułowa technika sterowania PLCnext Control umożliwia niezawodne sterowanie filtracją na podstawie zmierzonych wartości poprzez różne popularne interfejsy.

Pomiar zużycia energii przy dozowaniu flokulantów za pomocą modułowej złączki pomiaru mocy

Sterowanie wielkością flokulacji w aglomeracji odbywa się poprzez doprowadzanie energii. Można to osiągnąć za pomocą regulacji prędkości obrotowej. Jedną z możliwości optymalizacji energii stanowi monitorowanie energii doprowadzanej do silników. Do pomiaru danych można użyć naszych mierników parametrów sieci EMpro obsługujących standard IoT.

Otwarty poziom filtracyjny

Otwarty poziom filtracyjny pracuje metodą zalewową, bowiem czas przebywania wody ma wysoki wpływ na skuteczność oczyszczania. Sterownik bezpieczeństwa klap i techniki napędowej można włączyć do sieci za pośrednictwem Modbus, PROFIBUS lub PROFINET.

Elastyczne dostosowanie do zadania automatyzacyjnego

Interaktywna mapa: Sterowniki do specjalnych zastosowań w automatyzacji
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
W ramach PLCnext Technology dostępne są sterowniki różnych klas mocy. Umożliwia to idealne dostosowanie do konkretnego zadania automatyzacyjnego. Użyj preferowanego języka programowania do automatyzacji i połącz swój system z chmurą.
Więcej na temat techniki automatyzacji
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Bezpieczna komunikacja zdalna
Oferujemy routery przemysłowe i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną globalną komunikację z maszynami i systemami.
Więcej na temat routerów przemysłowych i cyberbezpieczeństwa
Bezpieczna komunikacja zdalna
Biblioteka oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania zawiera zaprogramowane bloki funkcyjne, dzięki czemu ułatwia pomiar, sterowanie i regulację procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Więcej na temat biblioteki oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania Water Functions

Korzyści

  • Obniżenie kosztów energii poprzez identyfikację możliwych oszczędności dzięki modułowemu pomiarowi zużycia energii
  • Optymalizacja obciążenia systemu przez inteligentne włączanie części systemu
  • Redukcja szczytowych obciążeń poprzez prognozowanie trendów

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.