PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Eşsiz zenginlik

Sinyal, data ve güç için bakım dostu PCB bağlantıları uygulayın.

Geri Ürünler

Kategori

  • Karttan-karta konnektörler
    Karttan-karta konnektörler

    FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler cihazın içindeki PCB'lerin bağlantısı için ideal çözümdür.

  • Müşteriye özel PCB bağlantıları
    Müşteriye özel PCB bağlantıları

    Hızlı ve yetkin – çalışanlarımız kişisel bağlantı çözümlerinizi hayata geçirmede size destek olur.

  • PCB klemensler
    PCB klemensler

    Sinyal, veri ve güç uygulamaları için yer kazandıran bağlantı tekonolojisi.

  • PCB konnektörler
    PCB konnektörler

    Endüstriyel ve yarı endüstriyel fiş ve soket kombinasyonlarında en geniş ürün gamı.

Arama PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PCB klemensinde vidalı veya Push-in bağlantı ya da 2 - 24 kut. konnektör seçebilirsiniz. Kapsamlı COMBICON ürün gamı sinyal, data ve güç iletiminde her uygulamaya uygun bağlantı teknolojisi sunar.

Avantajlarınız

  • Vidalı veya yaylı gibi çok yönlü bağlantı teknolojileri sayesinde maksimum esneklik
  • Çeşitli genişlikler ve kutup sayıları sayesinde geniş uygulama alanı
  • Yüksek malzeme kalitesi sayesinde maksimum güvenilirlik
  • Tecrübeli ürün uzmanları sayesinde uzman tasarım desteği
  • Müşteriye özel versiyonlar kişiselleştirilmiş çözümlere imkan tanır

PCB klemensler

PCB klemensler  

PCB klemensler

PCB klemensleri sinyal, veri ve gücün doğrudan PCB'ye iletilmesini sağlar. Yer kazandıran bağlantı yöntemi proses ve endüstri uygulamaları için idealdir.

  • 0.14 - 95 mm2 iletken kesitleri için
  • 232 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı bağlantı
  • 2.5 - 20 mm pin aralıkları için

PCB konnektörleri

PCB konnektörleri  

PCB konnektörleri

PCB konnektörlerimiz çeşitli endüstri ve pazarlardaki tüm cihaz tasarımları için üniversal, kullanıcı dostu kablo bağlantısı sunar.

  • 0.14 - 35 mm2 iletken kesitleri için
  • 125 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı, pierce veya krimp bağlantı
  • Kilitleme mekanizması veya vidalı flanşla kenetlenir

Karttan-karta konnektörler

Karttan-karta konnektörler  

Karttan-karta konnektörler

FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörleri ile Phoenix Contact, ilk kez sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sunuyor. Bu, farklı PCB yönelimlerini farklı tasarımlar, yığın yükseklikleri ve kompakt 0.8 ve 1.27 mm pin aralıklı kutup sayısıyla gerçekleştirmenizi sağlar.

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri  

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleriyle büyük akım ve gerilimleri gövde sacından geçirmek mümkündür. Çeşitli bağlantı teknolojileri iletim için esnek çözümler sağlar.

  • 4 - 150 mm2 iletken kesitleri için
  • 309 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, T-LOX veya cıvatalı bağlantı
  • 1 - 6 mm sac kalınlığı için

Müşteriye özel PCB bağlantıları

PCB konnektörleri  

Müşteriye özel PCB bağlantıları

Kişiselleştirilmiş bir bağlantı çözümüne mi ihtiyacınız var? Phoenix Contact, ister seri üretim bir ürün ister tamamen yeni bir tasarımdan hareketle müşteriye özel uyarlamaları sunan kapsamlı bir seri sunmaktadır.

  • Siyah, açık gri, gri ve mavi renk seçenekleri
  • Özel baskı
  • Ek güvenlik için kodlama
  • İsteğe bağlı özel çözümler

Diğer bilgiler
Sertifikasyon ve onay

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Konnektörler

Hizmet


Yetkinlik ve daha fazlası

Konnektör ve elektronik muhafaza dünyamızı keşfedin


PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Yenilikçi bağlantı çözümleri

Konnektörler ve elektronik muhafazalar için ürün navigatörü

Ürün navigatörü

Bir bakışta konnektörler ve elektronik muhafazaların kompakt görünümü.

Daha fazlasını keşfedin
Phoenix Contactın yeni konnektörleri ve elektronik muhafazaları

Yeni konnektörler ve elektronik muhafazalar

Sinyal, data ve güç iletiminde yeni konnektörlerimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

2019/2020 yeni ürünleri
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/trtr/web/main/products/entry_page/entry_page

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat