PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Çok yönlü bağlantı teknolojisi, güvenilir bağlantılar: PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, tüm elektronik cihazların temel bileşenleridir. Ürün gamımız, hemen hemen her türdeki uygulama için sinyal, veri ve güç iletimine yönelik doğru bağlantı teknolojisini sunar. Ürün gamımız, PCB klemenslerini, PCB konnektörlerini, kablodan karta konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemenslerini içerir.

Avantajlarınız

  • Vidalı veya Push-in bağlantı gibi çok yönlü bağlantı teknolojileri sayesinde yüksek derecede esneklik
  • Farklı pin aralığı ve kutup sayıları sayesinde çok sayıda uygulama ve endüstride kullanılabilir
  • Yüksek malzeme kalitesi sayesinde çok yüksek derecede güvenilirlik
  • Gelişmiş kontak geometrileri ve yüzeyler sayesinde uzun hizmet ömrü
  • Tasarım projeleri ve müşteriye özel versiyonlar için deneyimli ürün uzmanlarından uzman desteği ve tavsiyesi
COMBICON portföyünün konfigüratörü dizüstü bilgisayarda kullanılıyor

Konfigüratörler

Yalnızca birkaç tıklamayla kendi ürün versiyonunuzu oluşturmak için sezgisel yapılandırıcılarımızı kullanın.

Yeni ürünler

XPC serisi PCB konnektörlere genel bakış
Push-in Teknolojisine sahip CONNEXIS konnektörler
Krimp teknolojisi için 2,54 mm pin aralıklı I(D)MCC 0,5 serisi evrik konnektör muhafazaları
Reflow lehimleme için MC 1,5 serisi dönük soketler
FMCOR/W 1,5 serisi PCB konnektörler
KNX otomasyonu için PTS 0,5 serisi Push-in PCB konnektörleri
PCB konnekör muhafazaları için altın kaplı, evrik krimp kontaklar
D21, D31 ve D32 serisi CONNEXIS konnektörler
Açılı SPTA-THR 2,5 serisi THR PCB klemensler
COMBICON porföyünden SPE PCB klemensleri
Kompakt DMC 1,5 serisi soketler

Push-X teknolojili PCB konnektörler

İletken bağlantısı esnasında son derece pratik kullanım

Pratik Push-X iletken bağlantısı, XPC 2,5 serisi PCB konnektörlere entegre edilir. Push-X teknolojisi, tek telli ve çok telli kabloları hızlıca ve neredeyse sıfır çabayla bağlamanızı sağlar.

Temel özellikler

  • 16 A'e kadar akım
  • 320 V'a kadar (300 V UL) gerilim
  • 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri
  • 5,08 mm pin aralığı
  • 2 - 12 kut.

Avantajlarınız

  • Yüksüklü ve yüksüksüz tüm iletken tipleri için hızlı iletken bağlantısı
  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile rahat çalışma
  • İletken bağlantısı sırasında sesli geri bildirim
  • Kolun konumu bağlantı durumunu gösterir
  • 5,08 mm pin aralıklı COMBICON PCB konnektörlerle uyumlu

Push-in Teknolojisine sahip kablodan-karta konnektörler

Aletsiz kurulum için mükemmel şekilde optimize edilmiştir

Push-in bağlantı teknolojisine sahip DD31PS serisi CONNEXIS PCB konnektörleri, sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirir ve hızlandırır. Çeşitli hatve ve tasarımlar robotik, asansör mühendisliği ve batarya yönetiminde bir dizi farklı uygulamaya olanak tanır.

Temel özellikler

  • 1,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri
  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar gerilim
  • Pin aralığı: 3,81 mm
  • Push-in bağlantı teknolojisi
  • Halojensiz plastik

Avantajlarınız

  • Push-in bağlantı teknolojisiyle sahada hızlı, aletsiz montaj
  • Mekanik anahtarlamalı versiyonlar sayesinde hatasız bağlantı
  • Yerleşik pazar standardındaki pin konnektör modeli ile sahadaki son adımlarda zahmetsiz uyumluluk
  • Özel rakam, harf ve sembol baskıları sayesinde hızlı ve güvenli montaj
  • Cihaz geliştirme sırasında M-CAD/E-CAD verileri aracılığıyla tasarım desteği ve ücretsiz numune hizmeti

Evrik konnektör muhafazaları

Krimp teknolojisi için 2,54 mm pin aralığı

I(D)MCC 0,5 serisi konnektörler için evrik, tek ve çift sıralı muhafazalar, portföyü 2,54 mm'lik kompakt pin aralığıyla tamamlıyor. Bu aynı zamanda DFMC 0,5 bağlantı sistemiyle kablodan kabloya çözümlere de olanak sağlar. Seçim için farklı krimp kontaklar mevcuttur.

Temel özellikler

  • Kablo kesitleri: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • 6 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar gerilim
  • Pin aralığı: 2.54 mm
  • 2-pinli - 16-pinli, 4 - kontaklı
  • Tek ve çift sıralı versiyonlar

Avantajlarınız

  • Yüksek sayıda krimpli iletkenlerin uygun maliyetle bağlantısı
  • Çift sıra şeklinde düzenlenmiş kontaklar sayesinde kompakt bir alanda yüksek ambalaj tasarrufu sağlanır
  • Yer gereksiniminin çok önemli olduğu uygulamalar için kompakt boyut

MC 1,5 serisi dönük soketler

Otomatik reflow lehimleme için

3,81 mm aralıklı yeni evrik soketler, konnektör bağlantısını 180° döndürebilme özelliğiyle MC serisini genişletiyor. THR soketler, reflow lehimleme işlemini ve otomatik montajı mümkün kılarak üretim maliyetlerini azaltır.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 3,81 mm
  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar
  • 2- ila 16-kut.
  • Standart pin uzunluğu 1,9 mm
  • Malzeme: yüksek sıcaklığa dayanıklı LCP plastik

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik: Farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Yaygın montaj prensibi dünya çapında kullanım sağlar

FMCOR/W 1,5 PCB konnektörler

Kablo bağlantısı çalıştırma yönüne dik

Phoenix Contact'ın yeni FMCOR/W 1,5 PCB konnektörleri, çalıştırma yönüne dik kablo bağlantısı sağlar. Konektörler, zıt renkli çalıştırma elemanlarına sahip Push-in bağlantılara sahiptir.

Temel özellikler

  • Pin aralığı: 3,5 mm
  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar
  • 2- ila 16-kut.
  • Flanşlı veya flanşsız, kilitleme ve serbest bırakma kollu olarak mevcuttur
  • Kodlama tarafında veya dalgalı tarafta kablo girişine bakacak şekilde

Avantajlarınız

  • Çalışma yönüne dik açılı kablo bağlantısı sayesinde DIN raya monte edilebilen cihazların kablajı kolaylaşır
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma

Push-in PCB konnektörler

KNX otomasyonu için

Phoenix Contact, PTS 0,5 serisiyle bina otomasyonu portföyünü KNX haberleşmesi için kompakt PCB konnektörlerini içerecek şekilde genişletiyor. J-Y(ST)Y montaj kabloları (0,6 mm ve 0,8 mm), Push-in bağlantı aracılığıyla aletsiz olarak bağlanabilir.

Temel özellikler

  • 6 A'e kadar akım
  • 320 V'a kadar gerilim
  • Pin aralığı: 5,75 mm
  • Kablo çapı 0,8 mm'ye kadar
  • Push-in bağlantı
  • 2 kut.
  • Potansiyel başına dört bağlantı
  • Makaralı bant veya karton ambalajda THR özellikli pin dizileri

Avantajlarınız

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Renk kodlamasıyla net kontak ataması
  • Bus uygulamaları için idealdir: basit, kesintisiz potansiyel döngüsü

Altın kaplı, evrik krimp kontaklar

PCB konnektör muhafazaları için

IMCC 0,5-MP serisi evrik krimp kontaklar, altın kaplı temas yüzeyiyle kablolar arası bağlantılar için idealdir. Ambalajsız veya bantlı ürünler olarak, yeni, evrik konnektör muhafazasının az ve çok kutuplu miktarlarının manuel veya otomatik olarak işlenmesine olanak sağlarlar.

Temel özellikler

  • Kablo kesit alanları: 0,14 mm²…0,75 mm²
  • 6 A'e kadar akımlar
  • B sıkma ve izolasyon sıkma
  • Altın kaplı kontak yüzeyi
  • Ambalajsız veya bantlı ürün olarak paketlenir

Avantajlarınız

  • Altın kaplı kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Düşük el kuvvetiyle yüksek sıkma kuvveti üreten el tipi sıkma pensesi
  • Otomatik sıkma için farklı kesitlere sahip kontaklar ve teller arasında bağlantı kurmaya yönelik nitelikli aletler opsiyonel olarak mevcuttur
  • Aletlerin ayarlanabilir sıkma yükseklikleri vardır

D21, D31 ve D32 serisi CONNEXIS konnektörler

2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm pin aralığı ile otomatik üretim için

Kablo sistemleri için krimp bağlantılı CONNEXIS serisi PCB konnektörleri, otomatik üretimi basitleştirerek hızlandırır. Havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çeşitli tasarım ve versiyonlarla D21, D31 ve D32 serileri geniş bir uygulama yelpazesine olanak sağlar.

Temel özellikler

  • 28 AWG ... 14 AWG arası kesitler
  • 8 A'e kadar akım
  • 320 V'a kadar gerilim
  • Pin aralığı: 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Krimp bağlantı
  • Halojensiz plastik

Avantajlarınız

  • Özel rakam, harf ve sembol baskıları sayesinde hızlı ve güvenli montaj
  • Mekanik anahtarlamalı versiyonlar sayesinde hatasız bağlantı
  • Ön montajlı konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran üretim
  • Cihaz geliştirme sırasında M-CAD/E-CAD verileri aracılığıyla tasarım desteği ve ücretsiz numune hizmeti
  • Kalay veya altın kaplamalı farklı temas yüzeyleri sayesinde çok çeşitli uygulama seçenekleri

2,5 mm² açılı THR PCB klemensler

Push-in yaylı bağlantı ile hızlı bağlantı

SPTA-THR 2,5 serisi PCB klemens ürün grubunu, otomatik montaj işlemleri için açılı, reflow lehimli versiyonları içerecek şekilde genişletir. Açılı bağlantı PCB klemenslerin PCB üzerindeki çok sıralı düzenlemeye oldukça uygun olmasını sağlar.

Temel özellikler

  • 32 A'e kadar akımlar
  • 400 V'a kadar gerilim
  • Kablo kesiti: 0,2 - 4 mm²
  • Pin aralığı: 5,0 mm pin aralığı
  • 2 - 12 kut.
  • Kutuda veya bantlı makara ambalajında temin edilir

Avantajlarınız

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in yaylı bağlantı
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkân sağlar
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır

COMBICON porföyünden SPE PCB klemensleri

Single Pair Ethernet için bağlantı teknolojisi

Single Pair Ethernet (SPE), Endüstri 4.0 ve IIoT uygulamalarını gerçekleştirmek için güçlü bir teknolojidir. COMBICON porföyünün PCB klemensleri, net renk kodları ve sezgisel kullanımıyla tam da bu noktada kendini gösterir.

Temel özellikler

  • Vidalı ve Push-in bağlantı teknolojisi
  • Pin aralığı: 3,5 - 5,08 mm
  • Bağlantı yönleri: 0°, 45° ve 90°
  • Kablo kesitleri: 0,14 - 2,5 mm² (26 AWG - 12 AWG)
  • Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL) uygulamaları için uygundur

Avantajlarınız

  • Net renk kodlamasıyla sezgisel kullanım
  • Saha cihazlarının hızlı ve kolay entegrasyonu
  • Cihazlar için yer tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi (minyatürleştirme)
  • Ekranlı ve ekransız SPE kablolar için uygundur
  • 1.000 Mbps'ye kadar test edilmiş ve onaylanmış veri hızları

Kompakt DMC 1,5 serisi soketler

Otomatik reflow lehimleme için

3,5 mm aralıklı yeni reflow lehimlenebilir soketler DMC serisini genişletiyor. Bunlar yalnızca kanıtlanmış kilitleme ve bırakma teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji, sezgisel ve sağlam kilitleme ve konnektör ile soket arasındaki kuvvet uygulamadan çıkarma için kullanılabilir.

Temel özellikler

  • 8 A'e kadar akım
  • 160 V'a kadar gerilim
  • 2 ila 20 kut.
  • Pin aralığı: 3,5 mm
  • Standart pin uzunluğu 2,0 mm ve 2,6 mm
  • Malzeme: yüksek sıcaklığa dayanıklı LCP plastik
  • Opsiyonel olarak bantlı makara ambalajında

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
  • Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
  • Entegre vida flanşı ve kilitle-bırak kilitleme sistemi ile mevcut DMC 1,5 soketleri ile aynı pin düzeni ve tasarımı

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

En büyük yenilikler


PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB mühendisliği için CAE verileri

PCB tasarımınızın planlama ve uygulama aşamalarında PCB tasarım verilerimizle zamandan tasarruf edin. 7.000'den fazla PCB konektörü için en yaygın CAE sistemlerinde kullanılabilen 20'den fazla formatta tasarım özellikli ECAD indirilebilir veri dosyalarını kullanın.

Ürün portföyümüz


 Phoenix Contact'tan geleceğin bağlantı teknolojisi
PCB konnektörleri ve elektronik muhafazalar YouTube

PCB konnektörleri ve elektronik muhafazalar: Geleceğin bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact size farklı şekil, renk ve bağlantı seçeneklerinde temin edilen PCB konnektörleri, karttan karta konnektörler ve elektronik muhafazalar şeklinde çok yönlü bağlantı teknolojisi çözümleri sunmaktadır. Kendi bağlantı çözümünüzü oluştururken sahip olduğumuz kapsamlı geliştirme ve üretim bilgimizden yararlanın.

PCB klemensleri

PCB klemensleri

Proses arayüzleri, otomasyon bileşenleri veya frekans konvertörleri ile: XS'dan XXL Combicon ürün serilerine kadar PCB klemensler; sinyal, veri ve gücün doğrudan PCB'ye iletilmesini sağlar.

  • 0,14 - 95 mm² iletken kesitleri için
  • 232 A'e kadar akım ve 1.000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı bağlantı
  • 2,5 - 20 mm pin aralığı için
Yenilikçi bağlantı teknolojileriyle PCB konnektörleri

PCB konnektörleri

COMBICON XS - XL ürün serisi PCB konnektörleri, çok çeşitli endüstri ve pazarlardaki hemen hemen tüm cihaz tasarımları için üniversal, bakımı kolay bir kablo bağlantısı sağlar. Çeşitli kablo uzunluklarına ve kesit alanlarına sahip montajlı konnektörler, derhal kullanım için hazır bağlantı çözümleri de sağlar.

  • 0,14 - 35 mm² iletken kesitleri için
  • 125 A'e kadar akım ve 1.000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, kol mekanizmalı, pierce veya krimp bağlantı
  • Kilitleme sistemleri veya vidalı flanşlar aracılığıyla kilitleme
  • 2,5 - 15 mm pin aralığı için
SPT modüler seri yapılandırılabilir PCB klemensleri

SPT serisi modüler PCB klemensleri

Yapılandırılabilir SPT modüler serisi PCB klemensler tek bir klemens bloğunda endüstriyel elektronik devrelerinizi 1,500 V'a kadar beslemenizi sağlar. Ürün üzerindeki QR kodu aracılığıyla tüm yapılandırma verilerine 7/24 erişimden yararlanın

  • Renk alanları, özel konum renkleri ve farklı kesit alanları ile basit konfigürasyon
  • Konfigüre edilen öğenin hızlı geliştirilmesi, düzgün üretim ve güvenilir teslimat için kesintisiz dijital proses zinciri
Esnek iletim çözümleri için yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleriyle büyük akım ve gerilimleri gövde sacından geçirmek mümkündür. Çeşitli montaj konumları, güvenli bağlantı teknolojisi için her zaman doğru çözüme sahip olmanızı sağlar.

  • 4 - 95 mm² iletken kesitleri için
  • 232 A'e kadar akım ve 1.000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, T-LOX veya cıvatalı bağlantı
  • 1 ila 6 mm sac kalınlığı için
Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan karta konektörler

Kablo montajları için optimize edilmiş kablodan-karta konektörler

CONNEXIS portföyündeki PCB konnektörleri kablo montajı için optimize edilmiştir. Bunlar, panel geçişlerinin yanı sıra yatay veya dikey bir bağlantı yönüne sahip konnektör ve soketler içerir.

  • AWG28 ... AWG14 kablolara yönelik krimp kontaklar için
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantılı
  • 2…20 kutup
  • 2,5 mm, 3,81 mm ve 5,08 mm pin aralığı
  • 160 ila 210 V arası gerilimler (III/2) için

Hizmetler


COMBICON portföyü

Muadil ürünleri bulun

Hiç vakit kaybetmeden eşleşen muadil ürünleri bulun. Çok sayıda ürün detay sayfasında, "Muadil ürünler" bölümündeki "Eşleşen ürünler" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Seçtiğiniz filtrelere göre, daha da daraltabileceğiniz uygun muadil ürünler otomatik olarak görüntülenir.

İlgili muadil ürünlerin gösterimi dinamiktir ve portföyde değişiklik olması durumunda otomatik olarak güncellenir. Bu hizmet COMBICON portföyü için mevcuttur ve tüm Phoenix Contact ürün yelpazesini kapsayacak şekilde sürekli olarak genişletilmektedir. Neden denemiyorsunuz? Yeni işlevimizin verimliliğini deneyimleyin.

Otomatik ürün etiketi tarama

Verimli lojistik süreçleri Mal giriş çıkışlarınızı basitleştirin

Ürün numarası, miktar, üretim tarihi, parti ve menşe ülke gibi temel bilgileri bir tarama kodu olarak basitçe görüntüleyen ürün etiketleriyle otomatik lojistik süreçlerinizi destekleyebiliriz. Kodları otomatik tarayarak lojistik personelinizin manuel iş yükünü azaltabilir, mal giriş çıkışlarında verimliliğinizi artırabilirsiniz.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Elektronik ürün kataloğundaki 500'den fazla sayfada COMBICON portföyünün ürün çeşitliliğini ayrıntılı olarak keşfedin. Bu sayede uygulamanızda sinyal ve verilerin iletimi için her zaman en uygun bağlantı teknolojisini bulabilirsiniz.

E-kataloğu aç
Çeşitli PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemensleri

Veri, sinyal ve güç iletimi için bağlantı teknolojisi

Endüstriyel uygulamalardaki elektronik cihazlar sürekli olarak artan taleplerle karşı karşıyadır. Trend, minyatürleşme yönündedir: Yerden kazandıran klemensler ve PCB konnektörler, kontrol panosunda veya başka uygulamalarda mümkün olan en küçük alanda daha fazla elektronik eleman kullanılmasına imkân vermelidir. Komponentler daha küçük boyutlu ve bağlantı teknolojisi daha güçlü, dayanıklı ve esnek olmalıdır.
Phoenix Contact, kapsamlı ürün portföyü ile bu gereklilikleri karşılar. IP20 bağlantı teknolojisi, cihaz üreticilerinin veri, sinyal ve güç iletimi için ideal bağlantılar oluşturmasını mümkün kılar. 10.000'in üzerinde farklı ürüne sahip olan kapsamlı ürün portföyümüz her uygulama için doğru bağlantıyı sağlar.

PCB bağlantı teknolojili manyetik endüktif akış ölçer
PCB konnektörlü servo kontrolör
232 A/1000 V'a (IEC) kadar güç için yüksek akım geçiş klemensleri
PCB bağlantı teknolojili manyetik endüktif akış ölçer

Bir cihaz üreticisi olarak, ortak fieldbus'lar ve Endüstriyel Ethernet uygulamanız için, örneğin eşzamanlı veri ve güç iletimi sağlayan hibrit konnektörlerden oluşan (Power over Ethernet) özel yapım iletim çözümleri geliştirin. Çok amaçlı CAT5 kablolama da mevcuttur.

PCB konnektörlü servo kontrolör

Sinyal iletimi için, Phoenix Contact'ın 8 A'e kadar akımlar ve 300 V'a kadar gerilimler için ürün portföyünü kullanın. Ekran bağlantılı versiyonlar da mevcuttur.

232 A/1000 V'a (IEC) kadar güç için yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek güç iletimi için, 95 mm²'ye kadar iletken kesit alanlarına ve 20 mm'ye kadar pin aralığına sahip PCB klemensler ve PCB konnektörler sunuyoruz. Bir cihaz üreticisi olarak, ekran bağlantılı versiyonlarla size daha fazla özgürlük sağlıyoruz.

Teknolojiler