Kablosuz MUX 16 dijital ve 2 analog sinyali iki yönlü olarak iletir. Kablosuz MUX kullanıma hazır tedarik edilir: Paketi açın - bağlantıları yapın - çalıştırın - kablosuz kanalınız çalışır haldedir.
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
Wireless set
2884208
Kablosuz MUX seti, her birinde 16 dijital giriş ve çıkış ve 2 analog giriş ve çıkış (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V) iki modül, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 1,5 m kablolu omni yönlendirmeli antenle birlikte
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | Inline |
| Uygulama | I/O |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 1458 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 557 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 219 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 465 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 140 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) | |
| Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi LED |
| Kablosuz bağlantı FS LED | |
| Lojik ve aktüatör gerilimi LED | |
| Kablosuz bağlantının bağlantı kalitesi 4 LED | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Çekme süresi | ≤ 3 s (Kablosuz bağlantı kurulana kadar) |
| Gecikme süresi | ≤ 10 ms (Gecikme, tipik) |
| ≤ 800 ms (Kablosuz kesintisi için arızada güvenli işletim) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,4 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | Inline konnektörler |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (güç konnektörü üzerinden) |
| Akım tüketimi | 60 mA (24 V DC'de iletişim gücü, 25 °C) |
| 25 mA (Aktüatör beslemesi, +yük akımı Dijital OUT (8 A)) | |
| Koruma devresi | Polarite koruması, aşırı gerilim koruması |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş tanımlaması | Tek uçlu |
| Giriş sayısı | 2 |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | 50 Ω |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 130 kΩ |
| Ölçüm değerinin çözünürlüğü | 12 bit |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim; Analog girişlerde bastırıcı diyotlar, dahili koruma devresiyle akım sınırlaması |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş sayısı | 16 |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | < 5 V |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | > 15 V |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| Her kanal için tipik giriş akımı | 2,3 mA |
| Giriş frekansı | ≤ 10 Hz |
| Analog: | |
| Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| DAC çözünürlüğü | 12 Bit |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 2 kΩ |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 16 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruma, aşırı yük koruma, ters gerilimlere karşı korumalı |
| Çıkış akımı | 8 A (Toplam) |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kapandığında çıkış akımı | ≤ 10 µA (Yüklü değilken ayarlanmamış bir çıkışta bile gerilim ölçülebilir.) |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Nominal yük, lamba | 12 W |
| Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω) |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
| Aşırı yükte davranış | Oto restart |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Gerilim kesilmesindeki davranış | Çıkış enerji beslemesini gecikmesiz takip eder |
| Aşırı akımda kapatma | ≥ 0,7 A |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Fonksiyonlar | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, ABD, Kanada, diğer ülkeler e-shop'tadır |
| Wireless | |
| Modülasyon tipi | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Kanal sayısı | 40 |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM bant genişliği) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Bluetooth |
| İletim kapasitesi | 5 dBm |
| Receiver sensitivity | -95,00 dBm |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi |
| Mesaj | LED |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Kablosuz bağlantı |
| Mesaj | FS LED |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Lojik ve aktüatör gerilimi |
| Mesaj | LED |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Kablosuz bağlantının bağlantı kalitesi |
| Mesaj | 4 LED |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 95 mm |
| Yükseklik | 123,4 mm |
| Derinlik | 57 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Erkek konnektörlü |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 795 hPa ... 1080 hPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Kablosuz onayı, Avrupa | |
| Açıklama | RED 2014/53/EU |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Tanımlama | YG3ADIOMUX |
| Açıklama | FCC direktifi, Bölüm 15.247 |
| Kablosuz onayı Hindistan, WPC | |
| Sertifika | NR-ETA/5957 |
| Kablosuz onayı Japonya, MIC | |
| Tanımlama | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Kablosuz onayı Kanada, IC | |
| Sertifika | 4720B-ADIOMUX |
| Açıklama | ISC direktifi, RSS 210 |
| Kablosuz onayı Meksika, IFT | |
| Sertifika | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Kablosuz onayı Güney Afrika, ICASA | |
| Sertifika | TA-2006/032 |
| Güney Kore için KC onayı | |
| Sertifika | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 26 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV (Sinyal hattı) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Sinyal hattı, asimetrik ) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55016-2-3 A sınıfı endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Koruma sınıfı | III |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
| Standart tanımlama | RED direktifi 2014/53/EU |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2884208 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC662 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356049597 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 914 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 885 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 22,86 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline ekranlı konnektör 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline konnektör 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inline konnektör 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Düz etiket tabakası 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anten 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anten 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anten 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anten 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Anten kablosu 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Anten kablosu 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Anten kablosu 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Anten kablosu 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Anten kablosu 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Anten kablosu 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui...
Daha fazla görüntüle
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz