PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Benzersiz çeşitlilik

Sinyal, data ve güç için bakım dostu PCB bağlantıları uygulayın.

Geri Ürünler

Kategori

Arama PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PCB klemensinde vidalı veya Push-in bağlantı ya da 2 - 24 kut. konnektör seçebilirsiniz. Kapsamlı COMBICON ürün gamı sinyal, data ve güç iletiminde her uygulamaya uygun bağlantı teknolojisi sunar.

Avantajlarınız

  • Vidalı veya yaylı gibi çok yönlü bağlantı teknolojileri sayesinde maksimum esneklik
  • Çeşitli genişlikler ve kutup sayıları sayesinde geniş uygulama alanı
  • Yüksek malzeme kalitesi sayesinde maksimum güvenilirlik
  • Tecrübeli ürün uzmanları sayesinde uzman tasarım desteği
  • Müşteriye özel versiyonlar özel çözümlere imkân tanır

PCB klemensler

PCB klemensler  

PCB klemensler

PCB klemensleri sinyal, veri ve gücün doğrudan PCB'ye iletilmesini sağlar. Yer kazandıran bağlantı yöntemi proses ve endüstri uygulamaları için idealdir.

  • 0,14 - 95 mm2 iletken kesitleri için
  • 232 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı bağlantı
  • 2,5 - 20 mm pin aralığı için

PCB konnektörleri

PCB konnektörleri  

PCB konnektörleri

PCB konnektörlerimiz çeşitli endüstri ve pazarlardaki tüm cihaz tasarımları için üniversal, kullanıcı dostu kablo bağlantısı sunar.

  • 0,14 - 35 mm2 iletken kesitleri için
  • 125 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı, pierce veya krimp bağlantı
  • Kilitleme mekanizması veya vidalı flanşla kenetlenir

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri  

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleriyle büyük akım ve gerilimleri gövde sacından geçirmek mümkündür. Farklı bağlantı teknolojileri iletim için esnek çözümler sağlar.

  • 4 - 150 mm2 iletken kesitleri için
  • 309 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, T-LOX veya cıvatalı bağlantı
  • 1 - 6 mm sac kalınlığı için

Yapılandırılabilir PCB klemensleri

Yapılandırılabilir PCB klemensleri  

Yapılandırılabilir PCB klemensleri

Yapılandırılabilir SPT modüler serisi PCB klemensleri, endüstriyel elektronik ünitelerinizi 1.500 V'a kadar elektriksel güçle besler. Ürün konfigüratörü sizi klemensinize yalnızca birkaç adımda yönlendirir: Geniş renk seçenekleri, isteğe bağlı olarak farklı şekilde kombine edilebilen kablo kesitleri ve yapılandırma verilerinize her zaman 7/24 erişim.

Müşteriye özel PCB bağlantıları

PCB konnektörleri  

Müşteriye özel PCB bağlantıları

Kişiselleştirilmiş bir bağlantı çözümüne mi ihtiyacınız var? Phoenix Contact, ister seri üretim bir ürün ister tamamen yeni bir tasarımdan hareketle müşteriye özel uyarlamaları sunan kapsamlı bir seri sunmaktadır.

  • Siyah, açık gri, gri ve mavi renk seçenekleri
  • Özel baskı
  • Ek güvenlik için kodlama
  • İsteğe bağlı özel çözümler

Diğer bilgiler
Sertifikasyon ve onay

Tel: +90 216 225 4337
Cep: +90 533 308 2349

Öznur Şahin

Öznur Şahin

Cihaz ve Saha Bağlantı Sistemleri Ürün Grubu Yönetmeni

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Konnektörler

Hizmet


Yetkinlik ve daha fazlası

Konnektör ve elektronik muhafaza dünyamızı keşfedin


PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Yenilikçi bağlantı çözümleri

Konnektörler ve elektronik muhafazalar için ürün navigatörü

Ürün navigatörü

Bir bakışta konnektörler ve elektronik muhafazaların kompakt görünümü.

Daha fazlasını keşfedin

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler