Nowe komputery przemysłowe firmy Phoenix Contact łączą w sobie ujmujące wzornictwo z najnowszą elektroniką i solidną obudową.
Atrakcyjne komputery przemysłowe serii Designline są wąskie, posiadają klasę ochrony IP65, obsługują technologię wielodotykową i doskonale sprawdzają się w miejscu działania, gdyż można je łatwo zamontować bezpośrednio na maszynie. Dzięki komputerom Designline możesz uzyskać łatwą w serwisowaniu, indywidualną koncepcję obsługi, stanowiącą wizytówkę danej instalacji.
Komputery przemysłowe Designline dzięki zintegrowanemu mocowaniu VESA100 mogą być montowane bezpośrednio na maszynie. Wydajne procesory IntelR Core i7 umożliwiają użycie urządzeń np. w systemach realizacji produkcji (Manufacturing Execution), w systemach zapewnienia jakości lub do sterowania maszyn.
Brak wymogu oddzielnej obudowy. Komputer przemysłowy można zainstalować bezpośrednio na wysokości wzroku przed maszyną i uzyskać dzięki temu dodatkową oszczędność miejsca.
Wszystkie istotne komponenty są łatwo dostępne, co sprawia, że czynności serwisowe przebiegają bezproblemowo.
"$pageName" na