Do zapewnienia maksymalnego uzysku turbin wiatrowych konieczne jest zagwarantowanie prawidłowego stanu urządzeń. Jednak w ekstremalnych warunkach klimatycznych na łopatach wirnika może się tworzyć lód. Spadające kawałki lodu mogą spowodować poważne szkody. Wczesne wykrycie oblodzenia jest ważne, aby w razie zagrożenia móc zatrzymać turbinę, aby uruchomić system przeciwoblodzeniowy.
System wykrywania oblodzenia firmy Phoenix Contact mierzy grubość warstwy lodu na łopatach wirnika, zapewniając niezawodną pracę turbiny wiatrowej.
Certyfikowany przez DNV GL algorytm analizujący decyduje o dalszej pracy lub wyłączeniu turbiny.
Przyklejane czujniki mierzą grubość warstwy lodu i temperaturę na zewnątrz łopaty wirnika. Czujnik jest zasilany bezpośrednio energią słoneczną i ma pojemność do 1000 godzin.
Sygnały z czujników są przesyłane bezprzewodowo do jednostki analizującej w gondoli. Zasięg bezprzewodowy wynosi do 250 metrów. Przy odpowiedniej liczbie czujników system nadaje się do automatycznego ponownego uruchomienia. Jednostka przetwarzająca jest dostępna w wersji jako kompletne rozwiązanie do szafy sterowniczej lub jako system do wbudowania.
Dzięki bezprzewodowemu połączeniu czujników system nadaje się zarówno do nowych, jak i modernizowanych turbin wiatrowych.
Zoptymalizuj swoje turbiny wiatrowe, wyposażając je w innowacyjne rozwiązania do modernizacji. Phoenix Contact to niezawodny partner, który pomoże Ci w optymalizacji obsługi serwisowej obiektów oraz trwałym zwiększeniu ich uzysków.
"$pageName" na