Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Warendorf składa się z licznych urządzeń i obiektów. Oczyszczalnia główna jest przeznaczona do obsługi 80 tysięcy, a druga mniejsza oczyszczalnia około 7 tysięcy mieszkańców.
Jedenaście pompowni i ok. 25 obiektów specjalnych jest połączonych w jedną sieć. Sieć kanalizacyjna liczy łącznie ponad 250 kilometrów długości.
Coraz większa złożoność procesów wymaga stosowania inteligentnych i niezawodnych urządzeń obiektowych. Użytkownik obiektu musi mieć możliwość dostępu do wszystkich danych eksploatacyjnych i komunikatów diagnostycznych w jednym centralnym miejscu oraz konfiguracji i diagnostyki inteligentnych urządzeń obiektowych podczas pracy. Tylko w ten sposób można zagwarantować wysoką elastyczność i efektywność we wszystkich obszarach obiektu.
Ważnym elementem jest technologia FDT, która umożliwia ustandaryzowaną wymianę danych między urządzeniami obiektowymi i układem sterowania. Do wizualizacji jest potrzebne rozwiązanie, które zapewni prostą i komfortową obsługę. Aby być w stanie szybko reagować na nieplanowane zdarzenia, operator w kompleksowych obiektach musi móc szybko przełączać się między różnymi obszarami. Ponadto system wizualizacji powinien mieć różne interfejsy komunikacyjne, aby połączyć poszczególne, powstałe w różnym czasie obszary wykorzystujące różne protokoły transmisji danych.
Aplikacja ramowa FDT obejmuje różne sterowniki urządzeń i komunikacji, zapewniając użytkownikowi kontrolę nad wszystkimi urządzeniami obiektowymi. Poprzez sterowniki urządzeń (Device DTM) można w dowolnym momencie z różnych miejsc odczytywać parametry eksploatacyjne, alarmy i ważne wartości pomiarowe inteligentnych urządzeń obiektowych. Z uwagi na ustandaryzowany interfejs komunikacyjny podrzędny system magistrali nie ma tu już znaczenia.
W razie awarii można ją zlokalizować szybko poprzez aplikację ramową FDT. Umożliwia to szybką i skuteczną reakcję. Ważna jest również możliwość łatwego i szybkiego podłączenia nowych urządzeń do istniejącej aplikacji. Użytkownik musi jedynie podłączyć do aplikacji ramowej jeden sterownik DTM. W kolejnym etapie może konfigurować urządzenie obiektowe zdalnie lub bezpośrednio na miejscu oraz dostosować je do przyszłych zadań.
Szybkie lokalizowanie i usuwanie awarii
Lokalny system wizualizacji składa się z komputera stacjonarnego oraz dwóch podłączonych do niego monitorów. Dane są przesyłane ze sterownika poprzez protokół OPC do lokalnego systemu wizualizacji Visu+ firmy Phoenix Contact. Poprzez Visu+ można obserwować cały proces oczyszczania i w razie potrzeby szybko reagować. Wartości pomiarowe, cykle łączeniowe i godziny pracy poszczególnych urządzeń są wyświetlane w postaci zestawienia lub wykresu.
Poprzez różne wielkości technologiczne szczególnym wyzwaniem jest możliwość dokładnego porównania. Dlatego Visu+ generuje różne wykresy zawierające różne filtry i możliwości modyfikacji. Pozwala to na szczegółową analizę istotnych informacji.
Lokalny system wizualizacji zarządza również alarmami. Jeśli podczas bieżącego procesu dojdzie do błędu, Visu+ prześle natychmiast odpowiedni komunikat do właściwej osoby. Dzięki temu użytkownik jest informowany bezzwłocznie o stanie obiektu i może podjąć szybko odpowiednie działania.
Wymagania dotyczące ekonomiczności są coraz wyższe. Dlatego coraz ważniejsze jest koncentrowanie informacji i przesyłanie ich do właściwych osób. Warunek ten spełnia system wizualizacji Visu+.
„Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia moim pracownikom modyfikowanie wizualizacji, aby dostosować ją optymalnie do procesów i potrzeb obiektu”, wyjaśnia Tim Jungmann, dyrektor techniczny oczyszczalni ścieków Warendorf. Ponadto można szybko wykryć nieprawidłowości i usunąć je prewencyjnie.
„Poprzez zastosowanie technologii FDT moi pracownicy mogą obsługiwać cały obiekt ze wszystkimi rozproszonymi stacjami z centralnej sterowni w Warendorf i uzyskać dane ważne dla utrzymania ruchu”, stwierdza Jungmann. „Koncepcja ta stanowi zatem optymalne wsparcie w naszym dążeniu do zarządzania obiektem w sposób energooszczędny i efektywny”.
Opis | Typ | Nr kat. |
---|---|---|
Złącze magistrali PROFINET do podłączenia rozproszonych urządzeń peryferyjnych | IL PN BK DI8 DO4 2TX | 2703994 |
Biblioteki oprogramowania do PC Worx do rozbudowy systemu sterowania Phoenix Contact | WATERWORX | 2400180 |
Oprogramowanie do wizualizacji z funkcją SCADA | VISU+ 2 RT | 2400126 |
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter | FL BT EPA | 2692788 |
Sterownik Inline z interfejsem PROFINET | ILC 350 PN | 2876928 |
Elektroniczny moduł zarządzania silnikami do zewnętrznych przekładników prądowych | EMM 3-230AC/500AC-IFS | 2297507 |
Modem | PSI-MODEM-SHDSL/ETH | 2313643 |
"$pageName" na