Szeroka oferta dostosowanych do siebie produktów z serii COMPLETE line pozwala na szybką i prostą budowę szaf sterowniczych. Dzięki jednolitemu wzornictwu produkty COMPLETE line są bardzo proste w instalacji. Pozwala to na oszczędność czasu podczas montażu, uruchomienia i bieżącej obsługi technicznej. Wszystkie produkty COMPLETE line są oparte na technice połączeń Push-in, która zapewnia szybkie oprzewodowanie całej aplikacji bez użycia narzędzi.
Złączki szynowe PTV należą do naszych najlepszych produktów do optymalnych połączeń w szafie sterowniczej.
COMPLETE line oferuje innowacyjne produkty do wszystkich obszarów funkcyjnych szafy sterowniczej. Cyfrowa szafa sterownicza zapewnia czytelny przegląd systemowych rozwiązań COMPLETE line do każdej aplikacji.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szaf sterowniczych: od zasilania po komunikację.
Zobacz poradnik
"$pageName" na