COMPLETE line: Rozwiązania do szafy sterowniczej

COMPLETE line: Rozwiązania do szafy sterowniczej

Time for the new standard

Łatwe projektowanie, intuicyjna instalacja: COMPLETE line to kompletne rozwiązanie do szafy sterowniczej.

Powrót do Rozwiązania

Kategoria

COMPLETE line to system wiodących technologicznie, dostosowanych do siebie produktów sprzętowych i oprogramowania, usług doradztwa i rozwiązań systemowych do optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych. System zapewnia duże ułatwienie przy projektowaniu, zamawianiu towarów, instalacji i eksploatacji.

Korzyści

  • Kompleksowe projektowanie i dokumentowanie dzięki kompletnym danym cyfrowym wszystkich produktów
  • Łatwa obsługa i mniejsza różnorodność elementów dzięki systemowej budowie produktów
  • Skalowalne rozwiązania produkcyjne do indywidualnych procesów

Efektywne procesy projektowania

Efektywne procesy projektowania  

PROJECT complete zapewnia kompleksowe cyfrowe wsparcie procesu

Intuicyjne projektowanie, inteligentne funkcje i indywidualny interfejs użytkownika: oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete to innowacyjne rozwiązanie do łatwego projektowania listwy ze złączkami oraz prostego tworzenia oznaczników.

Od importu danych z projektu elektrycznego po dostawę gotowego produktu – oprogramowanie oferuje indywidualne i wygodne wsparcie podczas całego procesu.

Wiodące technologicznie produkty

Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do siebie produktom  

Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do siebie produktom

COMPLETE line oferuje szeroki wybór innowacyjnych produktów dla wszystkich funkcji w szafie sterowniczej. Prosta i intuicyjna obsługa dostosowanych do siebie komponentów sprzętowych zapewnia oszczędność czasu podczas montażu, uruchomienia i konserwacji.

Technika połączeń Push-in pozwala na szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi. Standardowe akcesoria do oznaczania, mostkowania i testowania zmniejszają liczbę niezbędnych części, które wyróżniają się dużą uniwersalnością.

Optymalizacja procesów w produkcji szaf sterowniczych

Optymalizacja procesów  

Optymalizacja procesów w produkcji szaf sterowniczych

System COMPLETE line pomoże Ci w zapewnieniu jak największej efektywności produkcji szaf sterowniczych, od etapu konstrukcyjnego po etap produkcji. W ten sposób powstaje indywidualna koncepcja optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych.

Dzięki naszej produkcji listew ze złączkami poradzisz sobie bez trudu z natłokiem zamówień. Możesz również zamawiać gotowe szyny DIN z wyposażeniem do produkcji szaf sterowniczych dostarczane w systemie Just In Time.

Dzięki naszym filmom będziesz zawsze na bieżąco

COMPLETE line na YouTube

COMPLETE line – kompletne rozwiązanie do szafy sterowniczej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego kompletnego rozwiązania do produkcji szaf sterowniczych, lecz nie masz ochoty na czytanie długich tekstów? Zachęcamy do oglądania naszych filmów.

Co miesiąc publikujemy ciekawe i zabawne filmy na temat efektywnego projektowania, inteligentnych produktów i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Szafy sterownicze: poradnik

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szaf sterowniczych: od zasilania po komunikację.

complete line poradnik
Zobacz poradnik