Monitorowanie pozycji zaworów

Monitorowanie pozycji zaworów

Lepsze możliwości interwencji

Informacje o pozycji zaworów bezprzewodowo w czasie rzeczywistym w układzie sterowania.

W liniach technologicznych zawory ręczne są stosowane w dużych ilościach. Wiele linii pracuje od wielu lat efektywnie i z powodzeniem z wykorzystaniem zaworów ręcznych. Aby zoptymalizować proces produkcyjny i zapobiec błędom w obsłudze, coraz ważniejsze staje się monitorowanie pozycji armatury.

Phoenix Contact oferuje kompletną skonfigurowaną fabrycznie skrzynkę rozdzielczą ze specjalnymi wejściami do czujników NAMUR. Do tych wejść podłącza się bezpośrednio wyłączniki krańcowe zaworów ręcznych. Pracownik dyspozytorni ma stałą kontrolę nad pozycjami zaworów i jednocześnie możliwość optymalnej diagnozy czujników wraz z okablowaniem.

Zalety

  • Większa dyspozycyjność systemu dzięki stałemu monitorowaniu pozycji zaworów opartemu na zaworach NAMUR
  • Redukcja awarii dzięki możliwościom bezpośredniej interwencji
  • Komfortowe monitorowanie ręcznych komponentów instalacji bezpośrednio z układu sterowania
  • Niezawodne przesyłanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą systemów kablowych lub technologii bezprzewodowej
  • Prosta i szybka instalacja dzięki gotowej do użycia skrzynce rozdzielczej

Zbieranie danych z obszaru Ex przez iskrobezpieczny system I/O

Lokalna stacja podrzędna (slave) składa się z modułu zasilania, modułu do transmisji bezprzewodowej i iskrobezpiecznych modułów wejściowych. Liczba modułów I/O zależy od danego zastosowania. System ma budowę modułową i można go rozbudować przez magistralę lokalną.

System monitorowania zaworów oparty na rozproszonych stacjach podrzędnych  

System monitorowania zaworów oparty na rozproszonych stacjach podrzędnych do odbioru sygnałów w strefie 0 lub 1

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij