Monitorowanie poziomu

Monitorowanie poziomu

Wysoka dyspozycyjność systemu

System monitorowania poziomu firmy Phoenix Contact umożliwia szybkie wykrywanie nieprawidłowości ważnych parametrów instalacji, ich sygnalizację lub wyłączenie odpowiedniej części instalacji.

Kompleksy zbiorników składają się często ze zbiorników o różnej wielkości, niekiedy o pojemności powyżej 30 000 m³. Napełnianie i opróżnianie zbiorników musi być monitorowane. Konieczne jest również niezawodne zabezpieczenie przed przepełnieniem.

Rozwiązanie firmy Phoenix Contact pozwala na ciągłe monitorowanie poziomu, temperatury i ciśnienia. System składający się z różnych czujników, częściowo w obszarze Ex, rejestruje odpowiednie wartości pomiarowe. W celu szybkiego przesyłania, przetwarzania i reagowania na te sygnały oferujemy odpowiedni zestaw urządzeń do sterowania i komunikacji oraz elementów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Zalety

  • Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki urządzeniom z certyfikatem SIL­ do ochrony przed przepełnieniem
  • Standardowa komunikacja czujników z technologią I/O wg NAMUR
  • Jeden dostawca systemów do monitorowania zbiorników i zaworów dzięki szerokiemu wyborowi rozwiązań oraz głębokiej znajomości branży
  • Sprawdzone komponenty z międzynarodowymi dopuszczeniami Ex

Proste zabezpieczenie przed przepełnieniem z certyfikowanymi podzespołami, również bez sterownika bezpieczeństwa

Natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowości

Monitorowanie poziomu  

Monitorowanie poziomu

Czujniki z bezpieczeństwem funkcjonalnym mierzą poziom i zgłaszają niebezpieczny stan.

Bezpieczne przekaźniki wartości granicznych zatrzymują działanie zaworu wlotowego. Zawory bezpieczeństwa zamykane sprężyną zapewniają bezpieczne zatrzymanie dopływu do zbiornika i zapobiegają przepełnieniu.

Kompaktowe i bezpieczne komponenty do bezpieczeństwa funkcjonalnego

Technika sterowania i komponenty bezpieczeństwa do ochrony przed przepełnieniem  

Technika sterowania i komponenty bezpieczeństwa do ochrony przed przepełnieniem

Kondycjonery sygnałów w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i serii MACX Analog Ex i MACX Safety Ex posiadają atest ATEX lub IECEx oraz certyfikat SIL. Seria MACX Analog Ex obejmuje jedno- i dwukanałowe separatory sygnałów w wykonaniu iskrobezpiecznym o szerokości zaledwie 12,5 mm.

Do bezpiecznego włączania i wyłączania oferujemy certyfikowany przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu. W przemyśle przetwórczym i budowie maszyn w sytuacji zagrożenia konieczne jest zagwarantowanie bezpiecznego sprzężenia sygnału.

Skalowalne moduły automatyki do monitorowania zbiorników

Szeroka gama urządzeń z certyfikatem SIL w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego, kondycjonerów sygnałów Ex i oraz modułowych systemów sterowania umożliwia stworzenie efektywnego systemu regulacji poziomu. Oprócz regulacji poziomu instaluje się urządzenie chroniące przed przepełnieniem, które w sytuacji awaryjnej uruchamia zawór bezpieczeństwa i bezpiecznie zamyka dopływ do zbiornika.

Monitorowanie poziomu  

Monitorowanie poziomu ze sprawdzonymi komponentami i międzynarodowymi dopuszczeniami Ex

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij