Zmniejsz koszty i skróć czasy montażu dzięki szybkiemu i bezbłędnemu oprzewodowaniu.
Producenci maszyn muszą radzić sobie z coraz większą konkurencją. Innowacyjne techniki przyłączeniowe i profesjonalne narzędzia skracają znacznie proces instalacji, umożliwiając szybkie i bezbłędne oprzewodowanie. Pozwala to na zredukowanie czasów produkcji oraz szybsze dostawy maszyn do klientów.
Proste i szybkie w obsłudze przyłącza, takie jak połączenie Push-in, skracają czas oprzewodowania i minimalizują liczbę błędów. Dodatkowo instalację można przyspieszyć poprzez używanie prostych i bezpiecznych w obsłudze narzędzi.
Cięcie, odizolowanie, zaciskanie, przykręcanie czy pomiary: nasze wysokiej klasy narzędzia wyróżniają się ergonomicznym kształtem, łatwą obsługą, wysoką trwałością i najlepszymi efektami pracy.
Ściągnięcie izolacji i zaciśnięcie końcówki na przewodzie za pomocą przenośnego automatu ręcznego trwa maksymalnie dwie sekundy. Dzięki temu zajmuje to aż 75% mniej czasu niż dotychczas. Crimphandy umożliwia ściągnięcie izolacji, założenie tulejki i zaciśnięcie w jednej operacji roboczej.
Dzięki technice połączeń Push-in łatwo przyłączysz przewody o przekroju od 0,25 mm² – bezpośrednio i bez użycia narzędzi. Oferujemy kompletną ofertę produktów z połączeniami Push-in: od okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych, poprzez złączki szynowe i systemy przekaźnikowe, po systemy I/O.
Dzięki zgłoszonej do ochrony patentowej technice połączeń sprężynowych Power-Turn można łatwo i szybko podłączać grube przewody o przekroju od 35 do 150 mm² za pomocą standardowego wkrętaka i jednego ruchu dźwigni.
Axioline°E to wyjątkowo solidny system I/O do instalacji obiektowej otwarty na wszystkie protokoły komunikacyjne oparte na Ethernecie. Pozwala na zbieranie sygnałów I/O na terenie obiektu i zwiększenie liczby kanałów przy użyciu tylko jednego przewodu i modułów I/O IO-Link.
Okablowanie systemowe VARIOFACE zapewnia szybkie, przejrzyste i bezbłędne połączenie sterownika z urządzeniami obiektowymi. Pozwala to na oszczędność czasu oraz znaczne obniżenie kosztów. Phoenix Contact oferuje odpowiednie adaptery czołowe, kable systemowe i moduły interfejsowe.
"$pageName" na