Optymalizacja maszyn i procesów produkcyjnych na podstawie zbieranych danych.
Aby zyskać konkurencyjność na rynku, trzeba zapewnić najwyższą efektywność i stałe ulepszanie procesów. Dane z maszyn i urządzeń stanowią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji maszyn i procesów produkcyjnych. Zbieranie i analizowanie różnych wartości, takich jak natężenie przepływu, prądy czy temperatury, umożliwia konserwację zapobiegawczą, poprawiając w ten sposób wydajność maszyn i skracając czas przestojów.
Nasze komponenty do zbierania danych eksploatacyjnych umożliwiają precyzyjne przekształcanie, mierzenie, monitorowanie, wyświetlanie i protokołowanie wartości zużycia. Ponadto dane te mogą być również analizowane wstępnie i przesłane łatwo do chmury za pomocą sterownika z rodziny PLCnext Control.
Przekładniki prądowe PACT umożliwiają transformację wysokich prądów przemiennych do 4000 A na niskie prądy 1 lub 5 A. Przetworniki pomiarowe prądu MCR służą do rejestrowania prądów stałych, przemiennych i zniekształconych.
Moduł zarządzania silnikami i maszynami CONTACTRON pozwala na precyzyjny pomiar energii oraz wyświetlanie i monitorowanie ważnych parametrów silników, maszyn i innych urządzeń trójfazowych. Progi przełączania i sygnalizacji można ustawić według własnych potrzeb.
Sieciowe mierniki energii EMpro rejestrują i monitorują parametry elektryczne maszyn. Do konfiguracji i integracji urządzeń służy obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej intuicyjny kreator instalacji.
Sterownik PLCnext Control realizuje nie tylko klasyczne zadania sterowania, lecz również zbiera dane robocze i po wstępnym przetworzeniu przesyła je do Proficloud. Sterownik PLC można programować poza IEC 61131-3 również w językach wysokiego poziomu lub użyć do tego aplikacji z PLCnext Store.
Proficloud umożliwia dostęp do danych maszyn i urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Pozwala na przykład na stworzenie indywidualnego panelu sterowania do przetwarzania i analizowania danych. W oparciu o rozwiązanie Proficloud można zapewnić ciągłe ulepszanie procesów.
"$pageName" na