U nas znajdziesz odpowiednią metodę nadruku oznaczników do każdego zastosowania.
Rosnąca złożoność oraz kompleksowość powiązań w środowisku przemysłowym wymaga trwałego i jednoznacznego oznakowania wszystkich elementów: złączek szynowych, przewodów, kabli i wyposażenia. Pozwala to na skrócenie czasów przestoju podczas uruchamiania i serwisu oraz upraszcza lokalizowanie błędów.
W zależności od aplikacji konieczne jest stosowanie odpowiednich metod oznakowania: oznaczniki używane na zewnątrz, są wykonane z innych materiałów, niż oznaczniki stosowane do złączek szynowych w szafie sterowniczej. Ważny jest również czas i koszt wykonania. W przypadku nadruku cyfrowego nie ma konieczności tworzenia szablonów, matryc i klisz. Na różnych elementach można wykonywać indywidualny nadruk w zależności od aplikacji w postaci tekstów i kodów kreskowych.
W wielu branżach coraz częściej do oznakowania i identyfikacji elementów, modułów i wyposażenia stosuje się transpondery RFID. Stosowanie technologii RFID poprawia nie tylko przejrzystość i identyfikowalność, lecz również jakość i dyspozycyjność produktów.
Phoenix Contact oferuje różne systemy do wykonywania nadruku różnymi metodami druku cyfrowego z odpowiednimi akcesoriami.
Drukarka TOPMARK NEO to rozwiązanie pozwalające na elastyczną realizację wysokich wymagań w dziedzinie nadruku przemysłowego. Spośród ponad 650 oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń można wybrać optymalne rozwiązanie do każdej aplikacji.
Sięgnij po innowacyjną technologię LED UV mieszczącą się w niewielkim urządzeniu. Drukarka BLUEMARK CLED firmy Phoenix Contact umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie nadruku, np. na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UniCard.
Nasze drukarki termotransferowe służą do szybkiego i łatwego wykonywania nadruku przemysłowego na oznacznikach do wszystkich obszarów. Oferujemy różne urządzenia do użytku stacjonarnego i przenośnego dostosowane do indywidualnych potrzeb. Drukarki można stosować bez instalacji i konfiguracji.
Superszybka drukarka bazuje na nowoczesnej technologii LED UV i korzysta ze specjalnej metody druku. Metoda ta jest zbliżona do druku atramentowego.
Specjalny płyn
Drukarka BLUEMARK ID wykorzystuje specjalny płyn z ciekłego tworzywa sztucznego zmieszanego z pigmentami. Pod wpływem promieniowania UV następuje jego utwardzenie. Dzięki temu nadruk jest natychmiast odporny na ścieranie i zadrapania.
Brak emisji
Dzięki specjalnemu płynowi drukarka BLUEMARK ID nie powoduje emisji. Inaczej niż przy stosowaniu atramentu na bazie rozpuszczalnika, który powoduje szkodliwe emisje do środowiska.
"$pageName" na