Model FL SWITCH 1605 umożliwia łączenie bezpośrednio w obiekcie do pięciu urządzeń sieci Ethernet. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 ten switch niezarządzalny jest odporny na czynniki zewnętrzne, np. wilgoć i pył.Wytrzymałe urządzenia obiektowe, np. moduły I/O, można dzięki temu podłączać do sieci w sposób rozproszony bezpośrednio w maszynie. Metoda Plug and Play umożliwia nieskomplikowaną instalację bez konieczności konfiguracji. W celu ochrony przed trudnymi warunkami otoczenia również okablowania, zarówno przewody zasilające, jak i przyłącza sieciowe są wykonane z wykorzystaniem standardowego przyłącza M12 przystosowanego do użytku obiektowego.
Model FL SWITCH 1605 nadaje się do użytku w sieciach, w których wykorzystywane są protokoły automatyki przemysłowej, takie jak PROFINET, EtherNet/IP™ czy Modbus/TCP. Dzięki obsłudze funkcji Quality of Service zgodnej z normą IEEE 802.1Q przesyłanie danych o wyższym priorytecie, np. danych procesowych newralgicznych pod względem czasu, nie jest przy dużym obciążeniu sieci spowalniany przez pakiety danych o niskim priorytecie. W sieciach PROFINET switch niezarządzalny zapewnia w ten sposób transmisję w czasie rzeczywistym. Przy prędkości transmisji do 100 Mb/s switch ten oferuje wystarczającą prędkość do komunikacji z nowoczesnymi urządzeniami obiektowymi, np. stacjami I/O lub sterownikami.
Switch 1605 o stopniu ochrony IP67 wyróżnia się najwyższą elastycznością przy wyborze miejsca montażu. Ze względu na niewielką szerokość wynoszącą zalewie 30 mm i mocowanie za pomocą dwóch śrub M6 switch można zamontować np. bezpośrednio na profilach konstrukcji maszyny. Nie jest już zatem konieczna skomplikowana i czasochłonna produkcja i montaż płyt montażowych. Switch niezarządzalny o stopniu ochrony IP67 i szerokim zakresie temperatur od -40°C do +70°C pozwala na montaż również w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Model FL SWITCH 1605 oferuje różne możliwości instalacji zasilania. Oprócz oddzielnego zasilania każdego switcha istnieje również możliwość zasilania wielu urządzeń w linii z jednego źródła napięcia. Do tego ekonomicznego alternatywnego rozwiązania zasilania dostępne są rozgałęźniki Y. Rozgałęźniki przykręca się do przyłącza napięciowego switcha do przesyłania napięcia do innych urządzeń. Energooszczędna konstrukcja przemysłowego switcha niezarządzalnego umożliwia realizację rozległych topologii liniowych.
Dzięki kompaktowej budowie i niewielkiej masie switch 1605 nadaje się również do zastosowań mobilnych, takich jak roboty, systemy transportowe lub pojazdy. Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia zastosowanie w pojazdach z instalacją 12 lub 24 V DC. Ze względu na niski pobór mocy switch ten nadaje się również optymalnie do aplikacji zasilanych bateryjnie.
FL SWITCH 1600 | |
---|---|
Prędkość transmisji | 10/100 Mb/s |
Zasilanie | 9 V DC ... 32 V DC |
Zakres temperatury | -40°C ... 70°C |
Stopień ochrony | IP67 |
Specyfika | Quality of Service (QoS), filtr PTCP do PROFINET |
Dopuszczenia | CE, UL |
"$pageName" na