Niezawodność w najbardziej wymagających warunkach dzięki solidnej obudowie aluminiowej.
Wykonany w całości z aluminium system obudów UM-ALU oferuje wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) i gwarantuje pełną elastyczność montażu. Obudowy nadają się zatem szczególnie do warunków przemysłowych, w których mogą występować duże zakłócenia elektromagnetyczne.
Profile pasmowe z aluminium są dostępne w różnych długościach. Niestandardowe długości są dostępne na zamówienie.
Do głównych cech obudów z profili pasmowych należy szybki montaż oraz elastyczność położenia i długości płytki drukowanej. Projektuj urządzenia zgodnie ze swoimi wymaganiami, wybierając dowolny sposób przyłączenia płytek drukowanych. Koncepcja otwartej konstrukcji jest optymalna do płytek drukowanych z dużymi elementami. Elektronika jest zabezpieczona opcjonalną pokrywą. Do największych zalet tego rozwiązania należy precyzyjna długość obudowy, łatwa integracja dużej elektroniki dzięki otwartej konstrukcji oraz prosty zatrzaskowy montaż urządzeń bez użycia narzędzi. Ponadto gwarantuje ono elastyczność koncepcji dzięki możliwości dowolnej lokalizacji pokrywy.
"$pageName" na