Okablowanie systemowe do kondycjonerów sygnału

Okablowanie systemowe do kondycjonerów sygnału

Włączanie sygnałów – szybko i bezbłędnie

Sygnały z obiektu można podłączyć do systemu automatyki w prosty sposób przy użyciu okablowania systemowego metodą Plug & Play.

Powrót do Kondycjonery sygnału

Kategoria

Szukaj w Okablowanie systemowe do kondycjonerów sygnału

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze Termination Carrier i adaptery systemowe to kompleksowe rozwiązanie systemowe – od poziomu interfejsu po poziom sterowania procesami.

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałej obudowie i mechanicznemu oddzieleniu PCB Termination
  • Uproszczona dokumentacja i uruchamianie dzięki prostej koncepcji Termination Carrier
  • Optymalne dopasowanie dzięki różnym wtykom systemowym i adapterom czołowym do kart I/O różnego rodzaju systemów automatyki
  • Niezwykle łatwy montaż: adaptery systemowe łączą osiem dowolnych kondycjonerów sygnału ze sterownikiem

Kompleksowe rozwiązanie interfejsu dla techniki systemowej

Do bezpiecznego kondycjonowania sygnałów dostępne są Termination Carrier do następujących standardowych urządzeń na szynę DIN:

  • Kompaktowe kondycjonery sygnału MINI Analog
  • Kompaktowe kondycjonery sygnału z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro
  • Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym MACX Analog
  • Kondycjonery sygnału Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym MACX Analog Ex
  • Przekaźniki sprzęgające bezpieczeństwa PSRclassic
Przegląd Termination Carrier do standardowych urządzeń na szynę DIN

Aby umożliwić optymalne dopasowanie, są dostępne różne wtyki systemowe i adaptery czołowe do kart I/O różnych systemów automatyki, np.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

Zachęcamy do kontaktu oraz do zajrzenia do sekcji materiałów do pobrania, gdzie prezentujemy nasze produkty

Adaptery systemowe: niezwykle łatwy montaż

Adaptery systemowe do kompaktowych kondycjonerów sygnału z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro  

Adaptery systemowe do kompaktowych kondycjonerów sygnału z przyłączem wtykowym MINI Analog Pro

Adaptery systemowe pozwalają na połączenie ośmiu dowolnych kondycjonerów sygnału z serii MINI Analog Pro ze sterownikiem.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki