MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
-
Separator zasilania/kondycjoner sygnałów wejściowych
2865340
Separator zasilania i kondycjoner sygnałów wejściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym, kompatybilny z HART. Przesyła sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnie lub pasywnie) do obszaru bezpiecznego. 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2 wg IEC 61508, przyłącze śrubowe
Szczegóły produktu
Typ produktu | Separator zasilania |
Rodzina produktów | MACX Analog |
Zastosowanie | Analog IN (wejście analogowe) |
liczba kanałów | 1 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,95 W (20 mA, 250 Ω) |
Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 200 µs (przy skoku 4 mA ... 20 mA, obciążenie 600 Ω) |
< 600 µs (przy skoku 0 mA ... 20 mA, obciążenie 600 Ω) | |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,004 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 0,1 % (od wartości końcowej 20 mA) |
Typowy błąd transmisji | < 0,05 % (od wartości końcowej 20 mA) |
Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
Separacja galwaniczna | |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 265 Veff |
Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 265 Veff |
Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie IEC/EN 60079-7 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-7 |
Znamionowe napięcie izolacji | 265 Veff |
Zasilanie | |
Oznaczenie | Praca w trybie zasilania z wzmacniaczem separacyjnym |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Straty mocy | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
Pobór mocy (Wyjście aktywne) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
Zasilanie | |
Oznaczenie | Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Straty mocy | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego zasilania | |
Opis wejścia | aktywne wejście prądowe, iskrobezpieczne |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy | Prąd |
Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
Ograniczenie prądu | 25 mA |
Napięcie zasilania przetwornika | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
ochrona przed zamianą potencjałów oraz przed przepięciami | tak |
Zakres sygnału niedociążenia / przeciążenia | 0 mA ... 24 mA (rozszerzony zakres przenoszenia do diagnoz) |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego | |
Opis wejścia | pasywne wejście prądowe, iskrobezpieczne |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
spadek napięcia | < 3,5 V (podczas pracy jako separator sygnałów wejściowych) |
Zakres sygnału niedociążenia / przeciążenia | 0 mA ... 24 mA (rozszerzony zakres przenoszenia do diagnoz) |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego zasilania | |
Opis wyjścia | Wejście prądowe (aktywne i pasywne) |
Liczba wyjść | 1 |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (aktywny) |
4 mA ... 20 mA (bierne, zew. napięcie źródła 14 V ... 26 V) | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Pulsacja wyjścia | < 20 mVeff |
Charakteryst. wyj. w razie awarii | 0 mA (Przerwanie przewodu na wejściu) |
≥ 22,5 mA (Zwarcie przewodów na wejściu) | |
Zakres sygnału niedociążenia / przeciążenia | 0 mA ... 24 mA (rozszerzony zakres przenoszenia do diagnoz) |
Sygnał: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego | |
Opis wyjścia | Wejście prądowe (aktywne i pasywne) |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (aktywny) |
4 mA ... 20 mA (aktywny) | |
0 mA ... 20 mA (bierne, zew. napięcie źródła 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (bierne, zew. napięcie źródła 14 V ... 26 V) | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Pulsacja wyjścia | < 20 mVeff |
Charakteryst. wyj. w razie awarii | 0 mA (Przerwanie przewodu na wejściu) |
0 mA (Zwarcie przewodów na wejściu) | |
Zakres sygnału niedociążenia / przeciążenia | 0 mA ... 24 mA (rozszerzony zakres przenoszenia do diagnoz) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Gniazdo pomiarowe | |
Średnica maksymalna | 2 mm |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Parametry bezpieczeństwa: Praca w trybie zasilania z wzmacniaczem separacyjnym | |
Max. napięcie wyjścia Uo | 25,2 V |
Max. prąd wyjścia Io | 93 mA |
Max. moc wyjścia Po | 587 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Parametry bezpieczeństwa: Tryb pracy wzmacniacza separacyjnego | |
napięcie wejścia Ui | ≤ 30 V |
prąd wejścia Ii | ≤ 150 mA |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
125 V DC |
Komunikacja danych (bypass) | |
Funkcja HART | tak |
Obsługiwane protokóły | Zgodność z protokołem HART |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP (Zasilanie, wejście / wyjście) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 190 V AC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
110 V DC (Zasilanie, wejście / wyjście) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326 |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | BVS 08 ATEX E 054X |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | 2022122316115973 |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Certyfikat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Oznaczanie | 3 |
KC-s | |
Oznaczanie | [Ex ia] IIC/IIB |
Certyfikat | 17-KA4BO-0400X |
INMETRO | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certyfikat | DNV 18.0136 X |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2865340 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3111 |
Klucz produktu | DK1211 |
GTIN | 4046356160353 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 182,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 160 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | 3b111f6c-b897-4a2c-b6d8-b819c21a1ebd |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1136500
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adapter kablowy 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Zestaw wtyków 1584378
Korzyści
Wejście 0/4 mA ... 20 mA, iskrobezpieczne, [Ex ia], zasilające i niezasilające
Napięcie zasilania przekładnika > 16 V
Wyjście: 0/4 mA ... 20 mA, aktywne do rezystora obciążeniowego 1000 Ω lub pasywne
Dwukierunkowa transmisja sygnałów HART
Sygnalizacja błędów wg NAMUR NE 43
SIL 2 wg IEC/EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "ec" (EN 60079-7)
3-drożna separacja galwaniczna
Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Wtykowe złączki przyłączeniowe z zaciskami śrubowymi, ze zintegrowanymi konektorami żeńskimi do komunikatorów HART
Szerokość obudowy: 12,5 mm
Mała moc strat
Wysoka dokładność transmisji
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław