MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - Wzmacniacz separacyjny wyjściowy
2908062

Kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, kompatybilny z HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia w obszarze Ex. 3-drożna separacja galwaniczna, funkcja wykrywania uszkodzenia przewodów (wyłączana przełącznikiem DIP), SIL 2 (SC3) wg IEC 61508, przyłącze Push-in.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne