Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową

Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową

Niezawodne i bezpieczne

MACX Analog oferuje najwyższe bezpieczeństwo aplikacji z pełną ochroną przeciwwybuchową i bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Powrót do Kondycjonery sygnału

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Kondycjonery sygnałów MACX Analog oferują kompleksowe rozwiązania do bezpiecznego i bezzakłóceniowego przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych. Poza ochroną przeciwwybuchową dla wszystkich stref i grup materiałów seria MACX Analog obejmuje również bezpieczeństwo funkcjonalne SIL wg IEC/EN 61508 oraz PL wg EN ISO 13849.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki międzynarodowym dopuszczeniom Ex oraz bezpieczeństwu funkcjonalnemu wg SIL i PL
  • Wysoka jakość sygnałów dzięki separacji galwanicznej oraz długa żywotność dzięki niewielkiemu nagrzewaniu własnemu
  • Duża oszczędność miejsca dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 12,5 mm dla jedno- i dwukanałowych funkcji standardowych
  • Elastyczne zasilanie: modułowe zasilanie 24 V ze zbiorczym komunikatem błędu lub wejście szerokozakresowe do 230 V AC/DC
  • Wygodna technika przyłączeniowa dzięki kodowanymi, wtykanym złączkom szynowym, do wyboru z przyłączami śrubowymi lub połączeniami Push-in
  • Szybkie połączenie sygnałowe przy użyciu kompaktowych, solidnych Termination Carrier do okablowania systemowego
  • Kondycjonery sygnałów MACX Analog z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową są częścią systemu COMPLETE line

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów za pomocą Termination Carrier

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów za pomocą Termination Carrier

Szybkie podłączanie sygnałów

Plug & Play: Termination Carrier pomaga w szybkim i bezbłędnym podłączeniu urządzeń MACX Analog na szynie DIN do kart wejść i wyjść systemów automatyzacyjnych za pomocą gotowego okablowania systemowego VARIOFACE. Termination Carrier to najbardziej kompaktowy z dostępnych na rynku systemów nośników modułów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki