nowość
Standardowe funkcje w połączeniu z wysoką jakością i niezawodnością – zasilacz TRIO POWER do budowy maszyn.
Zasilacze TRIO POWER znakomicie nadają się do budowy maszyn. Wszystkie funkcje i kompaktowa konstrukcja są dostosowane do wysokich wymogów obowiązujących w tym obszarze. Zasilacze, których cechą jest wyjątkowa odporność mechaniczna i elektryczna, zapewnią niezawodne zasilanie wszystkich odbiorników, nawet w trudnych warunkach otoczenia.
nowość
nowość
Oszczędność czasu dzięki szybkiej i prostej instalacji za pomocą beznarzędziowych połączeń Push-in. Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej konstrukcji.
Szerokość:
Zasilacze jednofazowe TRIO POWER wyróżniają się wytrzymałością elektryczną do 300 V AC. Nawet przy trwałym zaniku jednej fazy moduły trójfazowe działają niezawodnie. Zasilacz TRIO POWER jest odporny na czynniki mechaniczne: wyróżnia się odpornością na wibracje do 4 kg i odpornością na uderzenia do 30 g.
TRIO POWER zapewnia niezawodne uruchamianie urządzeń również w temperaturze -40°C (badanie typu, od 10 A). Maksymalną dostępność zapewnia wysoki wskaźnik MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 1 miliona godzin w temperaturze +40°C.
Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C, szeregowi różnych dopuszczeń wg UL 508 i UL/cUL 60950 i dużemu zakresowi napięcia wejściowego do wszystkich popularnych sieci AC i DC zasilacze TRIO POWER nadają się optymalnie do wymagającej budowy maszyn. Kompensację spadków napięcia zapewnia możliwość ustawienia napięcia wyjściowego z przodu urządzenia od 24 do 28 V DC.
Napięcie wejściowe:
TRIO POWER wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją i zoptymalizowanymi właściwościami EMC (kompatybilność elektromagnetyczna), przez co nadaje się optymalnie do zastosowań morskich (B+D). Dwa zasilacze jednofazowe o prądzie wyjściowym 5 i 10 A można stosować zgodnie z EN 60954 również na mostkach na statkach, szczególnie do zasilania wrażliwych urządzeń.
Zasilacz TRIO CROSS POWER do płyty rozdziału mocy CrossPowerSystem to optymalne rozwiązanie do budowy maszyn. Wszystkie funkcje i kompaktowa konstrukcja są dostosowane do wysokich wymogów obowiązujących w tym obszarze. Połączenia Push-in umożliwiają szybkie i łatwe przyłączenie do napięcia 24 V DC.Montaż bez narzędzi i automatyczne połączenie poprzez łatwe zatrzaśnięcie umożliwiają łatwe uruchomienie.
Nowe zasilacze TRIO POWER o stopniu ochrony IP67 nadają się optymalnie do bezpośredniej instalacji obiektowej na odbiorniku. Dzięki obudowie wykonanej z ciśnieniowego odlewu aluminium o konstrukcji odpornej na czynniki atmosferyczne również w trudnych warunkach otoczenia zapewniona jest maksymalna dyspozycyjność systemu.
Montaż obiektowy pozwala na redukcję okablowania oraz oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu
"$pageName" na