Zasilacze

Zasilacze

Mistrzowie zasilania

Zwiększ dyspozycyjność swoich urządzeń poprzez zastosowanie wysokiej klasy zaawansowanych technicznie zasilaczy.

Powrót do Zasilacze i moduły UPS

Kategoria

Szukaj w Zasilacze

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W naszej szerokiej ofercie, na którą składają się różne rodziny produktów, z pewnością znajdziesz zasilacz spełniający optymalnie wszystkie wymagania. Produkty różnią się od siebie pod względem konstrukcji, mocy i funkcji. Są dostosowane optymalnie do wymogów różnych branż, np. budowy maszyn i urządzeń, automatyki budynków, przemysłu stoczniowego czy przemysłu przetwórczego.

Korzyści

  • Najwyższa dyspozycyjność systemu np. dzięki jedynej w swoim rodzaju SFB Technology
  • Niezawodność eksploatacyjna dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów
  • Elastyczność: szeroki zakres temperatur oraz ustawiane napięcie wyjściowe

QUINT POWER – zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Zasilacze QUINT POWER o najwyższej funkcjonalności  

QUINT POWER

Zasilacze QUINT POWER o najwyższej funkcjonalności zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu dzięki SFB Technology oraz interfejsowi NFC do indywidualnej konfiguracji.

W klasie mocy poniżej 100 W nawet najmniejszy zasilacz QUINT POWER z funkcją prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwą mocy zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu.

  • Wejście AC lub DC: 1-fazowe, 3-fazowe
  • Wyjście DC: moc do 1000 W
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – zasilacze o standardowej funkcjonalności

Zasilacze TRIO POWER o standardowej funkcjonalności  

TRIO POWER

Zasilacze TRIO POWER łączą w sobie standardową funkcjonalność z wysoką jakością i niezawodnością, dzięki czemu nadają się doskonale do budowy maszyn.

  • Wejście AC: 1-fazowe, 3-fazowe
  • Wyjście DC: moc do 1000 W
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – zasilacze o podstawowej funkcjonalności

Zasilacze UNO POWER o podstawowej funkcjonalności  

UNO POWER

Zasilacze UNO POWER dzięki dużej gęstości mocy stanowią doskonałe rozwiązanie dla odbiorników do 240 W, zwłaszcza w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych.

  • Wejście AC: 1-fazowe
  • Wyjście DC: moc do 240 W
  • Napięcie: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – zasilacze do automatyki budynków

Zasilacze STEP POWER do automatyki budynków  

STEP POWER

Zasilacze STEP-POWER nadają się optymalnie do systemów automatyki budynków przemysłowych i prywatnych. W aplikacjach rozproszonych dzięki małym stratom mocy i wysokiej sprawności osiągają maksymalną efektywność energetyczną.

  • Wejście AC lub DC: 1-fazowe
  • Wyjście DC: moc do 120 W
  • Napięcie: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu

Serwis

Do pobrania

Referrer: https://www.google.com/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij