Monitorowanie stringów fotowoltaicznych

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej

SOLARCHECK niezawodnie informuje o mocy instalacji fotowoltaicznej. W ten sposób można wykryć usterki i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Powrót do Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Kategoria

Szukaj w Monitorowanie stringów fotowoltaicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wykrywanie błędów – zwiększenie efektywności: instalacje fotowoltaiczne mają osiągać maksymalny uzysk energii w minimalnym czasie. Dzięki SOLARCHECK można bezpośrednio reagować na straty mocy poszczególnych łańcuchów ogniw spowodowane na przykład przez uszkodzone panele, wadliwe styki lub okablowanie.

Zalety

  • Niższe koszty i mniejsza czasochłonność oprzewodowania z uwagi na brak konieczności instalacji dodatkowego zasilacza w skrzynce przyłączeniowej urządzeń
  • Prosty i bezpieczny pomiar prądu bez przerywania przewodów dzięki użyciu czujników Halla
  • Instalacja pozwalająca zaoszczędzić miejsce dzięki zwartej konstrukcji
  • Prosta integracja z systemami monitorowania dzięki komunikacji poprzez magistralę Modbus RTU
  • Monitorowanie styków sygnalizacji zdalnej dzięki zastosowaniu dodatkowego wejścia cyfrowego
  • Elastyczne rozszerzanie dzięki opcjonalnemu pomiarowi napięcia do 1500 V

SOLARCHECK — pomiar i komunikacja

Przegląd produktów SOLARCHECK: monitorowanie prądu łańcuchów ogniw fotowoltaicznych  

SOLARCHECK — modułowy system monitorowania prądu łańcuchów ogniw fotowoltaicznych

Modułowy system do monitorowania Solarcheck składa się z różnych urządzeń do pomiaru prądu i napięcia oraz odpowiedniego modułu komunikacyjnego.

Moduł komunikacyjny:

  • Do podłączenia i zbierania wartości pomiarowych z maksymalnie ośmiu modułów pomiarowych
  • Udostępnianie danych do przesłania do nadrzędnych sterowników
  • Zasilanie podłączonych modułów pomiarowych

Moduły pomiaru prądu:

  • 8-kanałowy pomiar prądu do 20 A DC
  • Wykrywanie prądów powrotnych do -1 A
  • 4-kanałowe moduły uzupełniające do 20 A DC
  • Wejście cyfrowe do monitorowania np. zestyków sygnalizacji zdalnej modułów ochrony przed przepięciami
  • Zasilanie poprzez moduł komunikacyjny

Moduł pomiaru napięcia:

  • Pomiar napięcia do 1500 V DC w instalacjach fotowoltaicznych niezależnie od sposobu ich uziemienia
  • Podłączenie i zasilanie zazwyczaj poprzez wejście analogowe 8-kanałowego modułu do pomiaru prądu Solarcheck
  • Wysyłanie wartości pomiarowej napięcia w postaci sygnału analogowego
  • Możliwość wyjęcia z zespołu Solarcheck i niezależnego używania

Prosta integracja z systemami monitorowania

Monitorowanie dużych sieci  

Sieć SOLARCHECK do monitorowania łańcuchów ogniw fotowoltaicznych

Moduł komunikacyjny zbiera wartości pomiarowe modułów do pomiaru prądu i przesyła je poprzez RS485 MODBUS do nadrzędnego sterownika.

  • Jeden moduł pomiarowy prądu może mierzyć prąd z maksymalnie ośmiu lub czterech łańcuchów modułów fotowoltaicznych.
  • Do jednego modułu komunikacyjnego można podłączyć maksymalnie osiem modułów pomiarowych dowolnego typu.
  • 2-żyłowy przewód komunikacyjny zapewnia jednocześnie zasilanie modułów pomiarowych. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego zasilania w obiekcie.
  • Moduł pomiarowy napięcia podłącza się zazwyczaj do przewidzianego do tego celu wejścia analogowego 8-kanałowego modułu pomiarowego prądu, skąd również jest zasilany.
  • Wszystkie wartości pomiarowe można odczytywać z modułu komunikacyjnego za pośrednictwem otwartego rejestru.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410