Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Pomiar prądu bez przerywania przewodu

Przepust kablowy SCK  

Przepust kablowy bezprzerwowy

SOLARCHECK mierzy prąd za pomocą czujników Halla. Dzięki temu  nieprzerywane są przewody podczas instalacji, ale przeprowadzone przez otwory w module pomiarowym. Pomiar bezdotykowy zapewnia następujące korzyści:

  • Bezpieczną separację uzyskaną przez izolację przewodów.
  • Brak rezystancji przejścia, ponieważ nie ma dodatkowych punków styku.
  • Prąd jest zawsze przewodzony, ponieważ  brak jest tutaj bezpośredniej ingerencji w obwód.

Łatwa i zajmująca mało miejsca instalacja

Instalacja urządzenia SOLARCHECK  

16-kanałowy pomiar prądu pozwalający zaoszczędzić miejsce przy instalacji

Proste monitorowanie stringów instalacji fotowoltaicznych za pomocą SOLARCHECK:

Wystarczy przeprowadzić przewód elektryczny przez otwory w module pomiarowym i podłączyć przewód komunikacyjny. Dwuprzewodowy kabel zapewnia jednocześnie zasilanie modułów pomiarowych.

W ten sposób można jednym modułem komunikacyjnym zasilać nawet osiem modułów pomiarowych, bez dodatkowych zasilaczy.

Mający zaledwie 22,5 mm szerokości moduł pomiarowy łączy przewody na najmniejszej możliwej przestrzeni. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.

Można tworzyć kombinacje 4- i 8-kanałowych modułów pomiarowych prądu, aby optymalnie dostosować system do danej aplikacji.

Elastyczne rozszerzanie systemu, dzięki opcji pomiaru napięcia

Panel słoneczny w strukturze ciągu  

Pomiar wysokich wartości napięcia sekcji instalacji fotowoltaicznych z Solarcheck

System pomiarowy można rozszerzyć o pomiar napięcia stałego do 1500 V.

  • Możliwość stosowania do systemów uziemionych
  • Możliwość stosowania do instalacji fotowoltaicznych o bardzo wysokich napięciach
  • Elastyczność pracy, również poza system Solarcheck – jako moduł samodzielny
  • Optymalna integracja – poprzez podłączenie do 8-kanałowego modułu pomiaru prądu

W razie potrzeby moduł pomiaru napięcia można wykorzystać również jako pojedynczy moduł analogowy — całkowicie niezależny od systemu SOLARCHECK.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410