Nasze produkty HMI i komputery przemysłowe oferują atrakcyjne wzornictwo i intuicyjną obsługę. Te kompaktowe i funkcjonalne urządzenia doskonale wtapiają się w system lub maszynę, stanowiąc perfekcyjny interfejs między człowiekiem a maszyną.
HMIs
Panele HMI i komputery przemysłowe
Nasze panele HMI (Human Machine Interface) oraz komputery przemysłowe (IPC) umożliwiają efektywną obsługę i monitorowanie pracy urządzeń. Oferują maksymalną skalowalność do obsługi systemów automatyzacji. Nasze inteligentne komputery przemysłowe nadają się doskonale do zaawansowanych rozwiązań do sterowania i sieci. Jednocześnie doprasowane oprogramowanie do wizualizacji umożliwia szybkie i bezpieczne reagowanie i ingerencję w procesy maszyny.
Nasze produkty HMI i komputery przemysłowe oferują atrakcyjne wzornictwo i intuicyjną obsługę. Te kompaktowe i funkcjonalne urządzenia doskonale wtapiają się w system lub maszynę, stanowiąc perfekcyjny interfejs między człowiekiem a maszyną.
Made by Phoenix Contact – to obietnica jakości, na której można polegać. Stosujemy wytrzymałe komponenty spełniające standardy obowiązujące w przemyśle i wysokie wymagania jakości. Nasze urządzenia HMI i komputery przemysłowe są wykonane z wysokiej klasy, niezawodnych komponentów, przez co zapewniają zawsze najwyższą wydajność.
Oferujemy kompleksowe wsparcie. Od wyboru produktów, po modernizację działających systemów przemysłowych: wraz z klientami tworzymy koncepcje indywidualnych rozwiązań automatyzacyjnych.
Nasze urządzenia HMI i komputery przemysłowe umożliwiają realizację otwartych rozwiązań automatyzacyjnych. System naszych komputerów Edge oferuje wszystkie zalety systemu PLCnext Technology. Centralizacja danych w chmurze pozwala na łatwą integrację w istniejącej infrastrukturze IT, zamykając w ten sposób lukę między światem IT i OT.
Human Machine Interface (HMI) jako perfekcyjny interfejs zapewnia optymalną komunikację między człowiekiem a maszyną. Oprócz obsługi maszyny umożliwia one operatorowi obserwowanie stanu systemu oraz ingerencję w proces. Nasze przemysłowe panele dotykowe umożliwiają ekonomiczną automatyzację opartą na efektywnym wprowadzaniu danych i monitorowaniu. Skonfigurowane wstępnie panele z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem i sterownikami do elastycznego włączenia do różnych systemów sterowania gwarantują najwyższy komfort obsługi. Oferujemy panele HMI do oprogramowania Visu+ lub aplikacji HTML5.
Komputery przemysłowe są niezbędne w środowisku przemysłowym, gdzie służą jako interfejs użytkownika lub do centralnego sterowania systemem. Łączą moc obliczeniową nowoczesnych procesorów z wytrzymałością i niezawodnością komponentów przemysłowych.
Nasza oferta komputerów przemysłowych sięga od wydajnych komputerów typu box (komputery wbudowane) i komputerów panelowych, poprzez komputery typu rack i monitory wielodotykowe, po rozwiązania dla specjalnych wymogów przemysłowych (ATEX/IECEx). Nasze urządzenia wyróżniają się dużą elastycznością montażu na terenie obiektu oraz do monitorowania w pobliżu maszyny. Wykorzystaj zalety solidnego i konfigurowalnego rozwiązania do zbierania, przetwarzania, pomiarów, sterowania i wizualizacji danych i procesów w niemal każdym środowisku przemysłowym.
Czy to w centralnej sterowni, w strefie produkcji czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji. Oferujemy odpowiednie oprogramowanie dostosowane do zadania wizualizacji. Skorzystaj z naszej szerokiej oferty HMI i komputerów przemysłowych do obsługi i monitorowania.
Visu+: Wydajne oprogramowanie do wizualizacji do zaawansowanych zadań z rozbudowanymi funkcjami SCADA, do układów sterowania wszystkich renomowanych producentów. Visu+ Express to darmowa wersja z rozbudowanymi narzędziami do wizualizacji.
HTML5: Panele HMI z wbudowaną przeglądarką w trybie pełnoekranowym kiosku i idealną obsługą HTML5 umożliwiają obsługę i monitorowanie wyświetlaniem treści internetowych w wysokiej jakości.
Urządzenie brzegowe nowej generacji „VL3 UPC 2440 EDGE” firmy Phoenix Contact oferuje niezrównaną prostotę i otwartość dla sterowników PLC. Oparty na komputerze typu box VL3, umożliwia przetwarzanie i przechowywanie danych bezpośrednio w maszynie.
Dzięki otwartemu systemowi operacyjnemu Linux urządzenia peryferyjne takie jak kamery i skanery kodów kreskowych można podłączać metodą Plug and Play. Preinstalowany Virtual PLCnext Control korzysta z technologii kontenerowej i wysokiej wydajności urządzenia, które jest wyposażone w czterordzeniowy procesor CPU Atom, 16 GB pamięci RAM i 240 GB pamięci masowej.
Zachowane są funkcje takie jak zapora sieciowa, serwer certyfikatów i interfejsy magistrali obiektowej. Komunikacja z systemami SCADA i układami sterowania jest możliwa za pośrednictwem OPC UA i PROFINET.
____ Dostępność: od lata 2025 r.