Mocne obudowy są odporne na brud, wodę i drgania oraz duże obciążenia mechaniczne.
W przypadku stosowania złączy w szczególnie trudnych, agresywnych warunkach konieczna jest niezawodna obudowa o wysokim stopniu ochrony. Solidne obudowy HEAVYCON z trzech różnych serii można łączyć dowolnie w celu stworzenia odpowiedniego złącza.
Seria HEAVYCON STANDARD wyróżnia się szerokim wyborem wytrzymałych obudów o różnych kierunkach wyjścia przewodu i różnych blokadach. Obudowy tulejowe można łączyć w zależności od potrzeb z profilami do PCB, obudowami gniazd z zamkniętym dnem lub obudowami łącznikowymi.
Obudowy HEAVYCON w kompaktowym rozmiarze D7 są dostępne w wersji z odpornego na korozję metalu lub z tworzywa sztucznego z zalewanym przepustem kablowym.
Złącza przemysłowe HEAVYCON EVO to nowatorskie i ekonomiczne rozwiązanie do wielu zastosowań, w których ceni się wytrzymałe rozwiązania „plug and play”. Obrotowy przepust kablowy z zamkiem bagnetowym pozwala na redukcję zapasów magazynowych nawet 70%.
Podczas wykonywania okablowania w środowisku przemysłowym liczy się każdy centymetr. Dodatkowo pod uwagę należy brać agresywne oddziaływanie otoczenia na złącze. Do zastosowań w tak skrajnych warunkach oferujemy ciężkie złącza przemysłowe HEAVYCON ADVANCE.
HEAVYCON HPR to rozwiązanie spełniające wymagania branży transportowej i kolejnictwa. Obudowy tulejowe, profile do PCB i obudowy gniazd z zamkniętym dnem odpowiadają uznanym standardom bezpieczeństwa obwodów sygnałowych i obwodów zasilania pojazdów szynowych.
"$pageName" na