Ciężkie złącza przemysłowe

Ciężkie złącza przemysłowe HEAVYCON complete

Kompatybilność połączeń, elastyczność łączenia

HEAVYCON complete to odpowiednie złącze do każdego zastosowania.

Powrót do Złącza

Kategoria

  • Obudowa
    Obudowy HEAVYCON

    Wytrzymałe i niezawodne obudowy do zastosowania w ciężkich, agresywnych warunkach.

  • Wkładki stykowe i styki
    Wkładki stykowe i adaptery złączek

    Wkładki stykowe i adaptery złączek są przeznaczone do indywidualnych zastosowań.

  • Przepusty kablowe
    Przepusty kablowe

    Niezawodne przepusty kablowe uszczelniają przewody, chroniąc urządzenia przed wodą i pyłem.

Szukaj w Ciężkie złącza przemysłowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ciężkie złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.

Korzyści

  • Dzięki trzem różnym seriom zawsze można dobrać odpowiedni złącze do danego zastosowania
  • Kompatybilność połączeń: obudowy są kompatybilne montażowo i wtykowo z aluminiowymi obudowami znanych producentów
  • Elastyczność łączenia: różne techniki przyłączeniowe we wkładkach stykowych i adapterach złączek
  • Wszystko w jednej obudowie: modułowe wkładki stykowe do sygnałów, danych, zasilania i sprężonego powietrza wystarczy zatrzasnąć w ramce sprężynowej i zamontować w obudowie
  • Niezawodne interfejsy: wszystkie obudowy metalowe są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelnieniom
  • Ciężkie złącza przemysłowe są częścią systemu COMPLETE line

HEAVYCON complete – odpowiednie złącze do każdego zastosowania

Ciężkie złącza przemysłowe HEAVYCON complete  

Ciężkie złącza przemysłowe HEAVYCON complete

Pełna elastyczność przy zastosowaniu ciężkich złączy przemysłowych: dzięki możliwości łączenia wytrzymałych obudów z naszych trzech serii oraz pasujących do nich wkładek stykowych można stworzyć odpowiednie złącze spełniające indywidualne wymagania:

  • HEAVYCON STANDARD – wszechstronne, odporne na korozję obudowy metalowe z wzdłużną lub poprzeczną klamrą blokującą
  • HEAVYCON EVO – elastyczność wyboru kierunku wyjścia przewodu dzięki obrotowemu zamkowi bagnetowemu
  • HEAVYCON ADVANCE – bezkompromisowa wytrzymałość i ekonomiczność dzięki montażowi bezpośredniemu

 

Możliwość wyboru techniki przyłączeniowej

Wkładki modułowe i o stałej liczbie biegunów  

Różnorodność do wszystkich zastosowań

Nasze wkładki stykowe umożliwiają uzyskanie kompatybilnych i łączonych elastycznie interfejsów we wszystkich popularnych rozmiarach i z różnymi rodzajami przyłączy.

Oprócz wersji ze stałą liczbą biegunów dostępne są modułowe wkładki stykowe w różnych klasach mocy. Moduły do transmisji danych, sygnałów i mocy można połączyć w jednym złączu, montując je w ramce sprężynowej.

Szybkozłącza, takie jak połączenie Push-in czy zacisk samonacinający QUICKON, umożliwiają przyłączenie przewodów w ciągu kilku sekund. Nasze wkładki stykowe o stałej liczbie biegunów i modułowe wkładki stykowe można montować we wszystkich seriach obudów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D

Zamawianie darmowych próbek

Dzięki trzem różnym seriom złączy Heavycon zawsze znajdziesz u nas odpowiednie rozwiązanie do Swojej aplikacji.

Zamów próbki
Zamów próbkę

Zawiłości stopni ochrony IP

Jak powinna być oznaczona obudowa aby zapewniła najwyższy stopień ochrony IP?

Stopnie ochrnony IP
Czytaj więcej na blogu

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij