Nasze panele HMI i komputery przemysłowe są tak indywidualne, jak Twoje wymagania. Ich wygląd i funkcjonalność można dopasować do konkretnych potrzeb. Ponadbranżowe rozwiązania oferują pełne spektrum możliwości, nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania. Dzięki ciągłości naszego łańcucha tworzenia wartości, wysokiej elastyczności i zdolności do modularnego rozwijania produktów jesteśmy w stanie zawsze dobrać odpowiedni produkt.
Umiejętność projektowania indywidualnych rozwiązań HMI należy do naszych podstawowych kompetencji. Te rozwijane na przestrzeni lat kompetencje są obecne na wszystkich etapach procesu tworzenia wartości.
Nie możesz znaleźć odpowiedniego panelu HMI do Twojej aplikacji? Przyjdź do nas. Wspólnie opracujemy rozwiązanie dopasowane do Twoich wymagań. Zakres naszych usług sięga od realizacji drobnych zmian w zakresie wzornictwa po kompletne dostosowanie produktów do ekstremalnych wymagań.
Ekran dotykowy/wyświetlacz |
|
---|---|
Mechanika |
|
Oprogramowanie |
|
Cechy obejmujące ogół podzespołów |
|
Na życzenie możemy dopasować urządzenia do formuły Corporate Design Twojego przedsiębiorstwa. Oprócz znaku logo można zmienić formę i kolor przedniej części panelu, jak również zindywidualizować zachowanie podczas uruchamiania.
Obudowy z aluminium wyróżniają się wysoką wytrzymałością i podkreślają jakość urządzenia. W przypadku ścisłych wymogów higienicznych można zamówić warianty ze stali nierdzewnej, również w wersji bez krawędzi, na których mógłby gromadzić się brud.
Montaż jest możliwy od przodu lub od tyłu, na ramieniu nośnym lub w ścianie — dzięki różnym wariantom zabudowy te wyposażone w ekran urządzenia wpisują się optymalnie w każdą sytuację montażową.
Rozszerzenia funkcji umożliwiają użycie w specjalnych zastosowaniach. Dzięki możliwości zdefiniowania natężenia podświetlenia i czarnym panelom przednim te urządzenia HMI nadają się np. do pracy w ciemnościach.
"$pageName" na