Falownik Speed Starter
Rozruszniki silnika i elektroniczna aparatura łączeniowa
Aparatura łączeniowa jest niezbędna w automatyce przemysłowej. Oferujemy rozruszniki silników i aparaturę łączeniową dla szerokiego zakresu zastosowań: hybrydowe rozruszniki silników do niezawodnego przełączania i zmiany kierunku obrotów silników. Rozruszniki silnika do silników prądu stałego służą do niezużywającego się przełączania, cofania i hamowania. Falowniki Speed Starter oferują intuicyjną obsługę, różne prędkości, soft start i Safe Torque Off (STO). Wyłączniki DC chronią, monitorują i przełączają wysokie obciążenia DC w sieci DC.
Kategorie produktów
Nowe produkty
Rozruszniki hybrydowe
Rozruszniki hybrydowe Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silnika zapewniają szybkie i niezawodne włączanie silnika i zmianę kierunku pracy.
Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silnika w wersji stand-alone, modułowej i sieciowej umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie silników. Urządzenia te można wykorzystać do realizacji funkcji nawrotnej i ochrony trójfazowych silników asynchronicznych o mocy od 50 W do 3 kW. Oferta hybrydowych rozruszników silnika składa się z rozruszników bezpośrednich i nawrotnych, dostępnych z różnymi funkcjami, takimi jak zatrzymanie awaryjne czy ochrona silnika.
Rozruszniki do silników prądu stałego
Rozruszniki do silników prądu stałego Szybkie i niezawodne przełączanie silników prądu stałego
Elektroniczne przekaźniki mocy i przekaźniki nawrotne umożliwiają szybkie przełączanie silników prądu stałego. Przekaźniki nawrotne zmieniają kierunek obrotu i hamują silniki prądu stałego do 24 V/10 A bez zużywających się części. Wbudowany układ blokujący i oprzewodowanie obciążenia zapewnia proste oprzewodowanie.
Styczniki półprzewodnikowe
Styczniki półprzewodnikowe Styczniki półprzewodnikowe - bezgłośne i niezawodne rozwiązania do każdej sieci napięcia przemiennego
Styczniki półprzewodnikowe znacznie przewyższają styczniki mechaniczne pod względem szybkości łączeniowej, żywotności i wytrzymałości. Pracują niezawodnie i zapewniają stabilne czasy przełączania również w środowisku o dużym zapyleniu oraz atmosferze agresywnej chemicznie. Przełączają obciążenia rezystancyjne i indukcyjne w sposób bezgłośny i niepowodujący zużycia. Styczniki półprzewodnikowe serii CONTACTRON są dostępne do sieci jedno- i trójfazowych, a w zależności od typu oferują również funkcję nawrotną.
Falowniki Speed Starter
Falowniki Speed Starter Podłącz, ustaw i uruchom: nowy falownik Speed Starter o niezwykle intuicyjnej obsłudze
To kompaktowe rozwiązanie zawiera wszystkie niezbędne funkcje do różnych prędkości obrotowych, łagodnego rozruchu i bezpiecznego zatrzymania STO (Safe Torque Off). Bardzo ważną kwestią w wielu zastosowaniach w logistyce jest bezpieczna, prosta i efektywna praca silników asynchronicznych trójfazowych. Falownik Speed Starter CONTACTRON zapewnia łatwą obsługę silnika z różnymi prędkościami – od prędkości normalnej, zredukowanej prędkości i łagodnego rozruchu, po wydajność energetyczną i funkcję rampy.
Wyłącznik instalacyjny prądu stałego CONTACTRON ELR HDC
Wyłącznik instalacyjny prądu stałego Zabezpieczanie, monitorowanie i przełączanie obciążeń prądu stałego całkowicie bez łuku elektrycznego
Technologia prądu stałego jest kluczem do zrównoważonego zasilania przyszłości. Innowacyjny wyłącznik instalacyjny prądu stałego CONTACTRON ELR HDC łączy w sobie zabezpieczanie, monitorowanie i przełączanie obciążeń w nowoczesnych przemysłowych sieciach prądu stałego w niezwykle kompaktowej konstrukcji.
Korzystaj dzięki aplikacji z odpornej na zużycie technologii hybrydowej, intuicyjnej parametryzacji, rejestrowania danych, możliwości pracy w sieci oraz zrównoważonego wzrostu wydajności dzięki odzyskiwaniu energii.