Elektroniczny przekaźnik nawrotny, do sterowania pracą silników DC, ze wskaźnikiem LED i układem ochronnym, wyjście: 24 V DC/10 A o czasie przełączania 5 ms
Rozruszniki do silników DC
Elektroniczne przekaźniki mocy i przekaźniki nawrotne umożliwiają szybkie przełączanie komutowanych mechanicznie silników prądu stałego. Nasze przekaźniki nawrotne zmieniają kierunek obrotu i hamują silniki DC do 24 V/10 A bez zużycia. Wyjście odporne na zwarcia, przepięcia i przeciążenia gwarantuje niezawodną pracę w systemie. Dzięki wewnętrznemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia czasochłonność oprzewodowania jest zredukowana do minimum.
Elektroniczny przekaźnik nawrotny, do sterowania pracą silników DC, ze wskaźnikiem LED i układem ochronnym, wyjście: 24 V DC/3 A o czasie przełączania 5 ms
PLC-INTERFACE jako elektroniczny przekaźnik nawrotny, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i zintegrowanym układem połączeń, do sterowania silnikami prądu stałego ze wskaźnikiem świetlnym i obwodem zabezpieczającym, wyjście: 10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE jako elektroniczny przekaźnik nawrotny, składający się ze złączki bazowej PLC-BPT.../21 z połączeniem Push-in i wbudowanego układu połączeń, do sterowania silnikami DC ze wskaźnikiem LED i układem ochronnym, wyjście: 10 ... 30 V DC/2 A
Korzyści
- Niezawodne i szybkie przełączanie dzięki niezużywającej się elektronice
- Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia
- Bezpośredni rozruch i funkcja nawrotu komutowanych mechanicznie silników prądu stałego
- Wysoka trwałość dzięki odporności na udary i wibracje
Nowe produkty
Rozruszniki silnika – bezpieczne przełączanie silników DC
Kompaktowe przekaźniki nawrotne do silników DC
Przekaźniki nawrotne umożliwiają szybkie przełączanie i hamowanie silników DC. Wyjście zabezpieczone przed zwarciem, przepięciem i przeciążeniem zapewnia niezawodne działanie. Wewnętrzny układ blokujący i oprzewodowanie obciążenia maksymalnie upraszczają okablowanie.
Najważniejsze cechy
- Przełączanie i zmiana kierunku działania silników DC do 24 V DC / 10 A
- Kompaktowa szerokość: 12,5 mm
- Technika połączeń Push-in
- Wyjście zabezpieczone przed zwarciem, przepięciem i przeciążeniem
- Szybkie przełączanie bez zużywania elementów
Korzyści
- Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki bezpiecznemu i szybkiemu przełączaniu z elektroniką odporną na zużycie
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej konstrukcji
- Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia
- Niezawodne działanie dzięki wyjściu odpornemu na zwarcie, przepięcie i przeciążenie
- Odporność na wstrząsy i wibracje