Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC - Przekaźnik nawrotny
1069556

PLC-INTERFACE jako elektroniczny przekaźnik nawrotny, składający się ze złączki bazowej PLC-BPT.../21 z połączeniem Push-in i wbudowanego układu połączeń, do sterowania silnikami DC ze wskaźnikiem LED i układem ochronnym, wyjście: 10 ... 30 V DC/2 A

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rewersowanie bez zużycia
Wyjście odporne na zwarcia, przepięcia i przeciążenia
Zahamowanie przez wysterowanie obu wejść
Zintegrowany układ blokady i okablowanie obwodu mocy