nowość
HEAVYCON EVO blokuje się jednym ruchem dłoni – za pomocą obrotowego zamka bagnetowego.
Złącza przemysłowe HEAVYCON EVO to innowacyjne, a zarazem bardziej ekonomiczne rozwiązanie do wielu obszarów zastosowania. Dzięki unikalnemu obrotowemu przepustowi kablowemu z zamkiem bagnetowym można zredukować zapasy magazynowe o 70%.
nowość
Złącza HEAVYCON EVO nadają się do większości zastosowań, w których wymagane są wytrzymałe rozwiązania typu „plug and play”. Obrotowe wyjście kablowe umożliwia dopasowanie kierunku wyjścia na miejscu. Jednolity we wszystkich obudowach zamek bagnetowy redukuje różnorodność części o 70%. Do różnych kierunków wyjścia przewodu i przepustów potrzebna jest tylko jedna obudowa.
Oddzielony od obudowy przepust kablowy blokuje się bezpiecznie jednym ruchem ręki bez użycia specjalnych narzędzi. Dzięki ukośnemu wyjściu można w komfortowy sposób wykorzystać oba kierunki odejścia.
Wyjście proste umożliwia ułożenie kabla bliżej ściany. Wyjście boczne można przygotować bez wcześniejszego gięcia kabla.
Obudowy HEAVYCON EVO redukują różnorodność wariantów i tym samym koszty utrzymania zapasów magazynowych o 70%. Za pomocą tylko jednej obudowy i czterech przepustów kablowych można zrealizować rozwiązania dla wszystkich zastosowań.
Obudowy tulejowe i obudowy pod zabudowę są kompatybilne z aluminiowymi obudowami renomowanych producentów. W obudowach tych można stosować wszystkie wkładki stykowe typu B oraz modułowe wkładki stykowe.
Wzdłużne i poprzeczne klamry blokujące umożliwiają ustawienie blisko w rzędzie, elastyczny montaż i prostą ręczną wymianę złączy. Są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Obudowy tulejowe można łączyć w zależności od potrzeb z podstawami montażowymi, obudowami łącznikowymi lub obudowami gniazd z zamkniętym dnem, a także z wkładkami stykowymi w wersji modułowej lub o stałej liczbie biegunów. Obudowy tulejowe i obudowy pod zabudowę są zgodne ze standardami przemysłowymi.
Przejście przez ścianę jest realizowane w złączach HEAVYCON EVO przez podstawę montażową, pasującą do standardowych otworów w ścianie.
Obudowy EVO w rozmiarze D15 i D25 są niezwykle wąskie i chronią złącze również w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Odpowiednie wkładki stykowe, również z połączeniem Push-in, zapewniają szybką instalację.
Złącza HEAVYCON EVO wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach są wytrzymałe jak ciężkie złącza metalowe: mają stopień ochrony do IP66 i wstrząsoodporność do IK09.
Inne testy elektryczne i mechaniczne wykazują, że złącza HEAVYCON EVO nadają się idealnie do standardowych zastosowań, takich jak klasyczna budowa maszyn.
Dalszymi obszarami zastosowania złączy HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego są:
W niektórych branżach występują szczególnie trudne warunki. Przesyłane sygnały i dane należy na przykład chronić przed wpływami elektromagnetycznymi. Dzięki naszym metalowym obudowom HEAVYCON EVO oferujemy ekonomiczne rozwiązanie do tego typu zastosowań.
Także złącza metalowe są wyposażone w obrotowe odejście kablowe i tym samym poza bezpieczeństwa EMC oferują wszystkie zalety złączy z tworzywa sztucznego.
"$pageName" na