Ramki montażowe na szynę nośną

Ramki montażowe do wtyków

Bezpośrednio na szynie nośnej

Ramki montażowe umożliwiają bezpieczny montaż konfekcjonowanych wkładek stykowych na szynie nośnej.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Ramki montażowe na szynę nośną

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą ramek montażowych można wykonać zajmujące niewiele miejsca przyłącze bezpośrednio na szynie nośnej w szafie sterowniczej. Niezależnie od tego, czy kabel jest wprowadzany do szafy sterowniczej z boku czy od góry: stosowane dotąd podstawy montażowe i obudowy tulejowe można zastąpić prostą ramką montażową.

Zalety

  • Bezpośrednie podłączenie na szynie nośnej pozwala zaoszczędzić przestrzeń montażową
  • Wysoka stabilność dzięki wykonaniu z wytrzymałego przemysłowego tworzywa sztucznego lub ciśnieniowego odlewu aluminium
  • Łatwy montaż konfekcjonowanych fabrycznie wkładek stykowych HEAVYCON dzięki otwartej podstawie ramki
  • Wygodne prowadzenie kabli poprzez element nośny
  • Wszechstronne zastosowanie – kompatybilność z obudowami HEAVYCON

Łatwy, szybki i pewny montaż

Ramki montażowe na szynę nośną z tworzywa sztucznego i metalu  

Ramki montażowe na szynę nośną z tworzywa sztucznego i metalu

W budowie maszyn i instalacji dużą rolę odgrywa możliwość ekonomicznego i szybkiego połączenia przewodów danych, sygnałowych i przewodów mocy z szafą sterowniczą.

Rozwiązanie: konfekcjonowane i sprawdzone systemy montowane bezpośrednio na szynie nośnej. Pozwala to na oszczędność całych poziomów w szafie.

W ramkach montażowych na szynę nośną HC-CIF firmy Phoenix Contact można montować zarówno konfekcjonowane wkładki stykowe, jak i obudowy tulejowe HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410