Zaciskarka

Zaciskarka

Profesjonalne zaciskanie

Mechaniczną praską zaciskową pewnie i bez trudu zaciśniesz wszystkie rodzaje styków.

Powrót do Narzędzia ręczne

Kategoria

Szukaj w Zaciskarka

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Narzędzie umożliwia profesjonalną i bezpieczną aplikację wszelkiego rodzaju styków – tulejek, końcówek kablowych, łączników do przewodów koncentrycznych i styków zaciskanych. Zoptymalizowane przełożenie dźwigni i ergonomiczna geometria rękojeści zapewniają wysoki komfort pracy.

Korzyści

  • Kompleksowe rozwiązanie dzięki szerokiemu wyborowi produktów
  • Prosta obsługa dzięki ergonomicznym rękojeściom
  • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO to nowa praska zaciskowa o szerokim spektrum zastosowania. Obrotowa matryca umożliwia zaciskanie tulejek kablowych z przodu lub z boku. Praska posiada samonastawny mechanizm, dzięki czemu nadaje się również do tulejek TWIN. W połączeniu z dużym zakresem przekrojów od 0,14 do 10 mm² narzędzie to jest synonimem komfortu i uniwersalności.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Praska zaciskowa CRIMPFOX Centrus wyróżnia się ergonomicznym kształtem, zoptymalizowanym mechanizmem i symetrycznym kształtem zacisku, co zapewnia łatwe zaciskanie tulejek kablowych.

Dzięki niewielkiemu kątowi otwarcia wynoszącemu zaledwie 43° oraz połączeniu w rękojeści miękkich i twardych tworzyw praska Centrus doskonale leży w dłoni. Optymalne przełożenie siły znacznie ułatwia pracę.

Praska zaciskowa jest dostępna w dwóch różnych zakresach przekroju, w wersji kwadratowej lub sześciokątnej, pokrywając w ten sposób duży zakres zastosowań. Precyzyjny, symetryczny kształt zacisku gwarantuje stałą wysoką jakość aplikacji, a zatem bezwzględne bezpieczeństwo procesowe.

Narzędzia do montażu i demontażu

Narzędzia do montażu i demontażu  

Narzędzia do montażu i demontażu

Do każdego konektora można dobrać odpowiednie narzędzie do montażu i demontażu. Narzędzia do montażu i demontażu konektorów HEAVYCON wyróżniają się dużą wszechstronnością i trwałością.

W razie błędów montażowych lub konieczności zmiany oprzewodowania trzeba wypiąć konektor. Można do tego użyć naszych narzędzi odblokowujących.

Do przewodów o małych przekrojach oferujemy narzędzia montażowe. Służą one do wpinania konektorów we wkładkę stykową.

Zintegrowane z rękojeścią zabezpieczenie można przesuwać. Zabezpieczenie zapewnia niezawodną ochronę przodu wtyku narzędzi podczas transportu i przechowywania.


Właściwości materiałów i zastosowanie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

CRIMPFOX 4in1

Wielofunkcyjne narzędzie zaciskowe