Odpowiednia technika przyłączeniowa do każdego zastosowania.
Chcesz przesyłać różne media przez jedno złącze lub łączyć szybko przewody w rozdzielacze energii? Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązanie: wkładki stykowe o różnych rodzajach przyłączy do przesyłania danych, sygnałów i zasilania.
Nasze wkładki stykowe umożliwiają uzyskanie kompatybilnych i łączonych elastycznie złączy we wszystkich popularnych rozmiarach.
Szybkozłącza, np. przyłącze Push-in lub zacisk samonacinający QUICKON, umożliwiają błyskawiczne przyłączanie przewodów. Wkładki są kompatybilne z innymi rodzajami przyłączy, np. przyłączem zaciskanym.
Wkładki stykowe o stałej liczbie pinów są dostępne w różnych klasach mocy do różnych technik przyłączeniowych.
Wkładki stykowe z przyłączem Push-in oferują łatwą obsługę, błyskawicznie krótki czas przyłączania przewodu i niezawodne połączenie.
Adaptery PE z przyłączami Push-in do złączy przemysłowych HEAVYCON umożliwiają łatwe podłączanie przewodu ochronnego. Instalacja odbywa się wygodnie bez narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie przewodu, również od wewnątrz szafy sterowniczej.
Wkładki stykowe z przyłączem Push-in podłącza się szybko i łatwo, nawet bezpośrednio w szafie sterowniczej.
Oszczędność czasu oprzewodowania do 60%. Przyłącze QUICKON umożliwia podłączanie linek i drutów bez konieczności zarabiania końcówki.
Wkładki stykowe z przyłączem zaciskanym mają kompaktowe punkty zaciskowe.
Bezobsługowe przyłącze śrubowe spełnia najwyższe wymagania. Zapewnia trwałe gazoszczelne połączenie przewodów.
Zabezpiecz identyczne, znajdujące się obok siebie złącza przed pomyleniem lub nieprawidłowym podłączeniem. W przeciwieństwie do innych metod kodowania, takich jak sworznie, kołki czy gniazda kodujące, profile z tworzywa sztucznego wystarczy włożyć w rowki kodujące wkładek stykowych HEAVYCON.
Adaptery złączkowe to perfekcyjne połączenie klasycznej złączki szynowej i wkładki stykowej. Adaptery złączkowe montuje się w panelu szafy sterowniczej. Złącze podłącza się od zewnątrz. Adaptery złączkowe są dostępne w wersji z przyłączem śrubowym lub przyłączem Push-in.
Dobierz z naszej szerokiej oferty moduły pasujące do swojego zastosowania: HEAVYCON modular obejmuje ponad 50 wkładek stykowych do zasilania, sygnałów, danych i sprężonego powietrza.
Innowacyjna ramka sprężynowa ze stabilnymi sprężynami blokującymi umożliwia szybki montaż. Ramka sprężynowa pasuje do wszystkich obudów HEAVYCON serii STANDARD, EVO i ADVANCE. Moduły i ramka są kompatybilne ze standardami rynkowymi.
Seria HEAVYCON modular umożliwia indywidualne skonfigurowanie złącza. Oferujemy moduły do prądu do 200 A, napięcia do 2500 V, transmisji sygnałów w wersji maks. 25-pinowej, do bezpiecznego transferu danych oraz moduły do zastosowań pneumatycznych.
Każdą kombinację modułów montuje się szybko i prosto bez użycia narzędzi dzięki innowacyjnej ramce sprężynowej. Wystarczy włożyć wkładki stykowe – i gotowe. Boczne sprężyny mocują moduły i utrzymują je pewnie w pozycji.
Bezpośrednie wetknięcie bez użycia narzędzi: wkładki stykowe z przyłączami Push-in umożliwiają komfortowe przyłączenie przewodów w sposób odporny na wibracje.
Moduły RJ45 umożliwiają proste zintegrowanie w aplikacji kabli RJ45. Oferujemy również gotowe do podłączenia kable krosowe.
"$pageName" na