Powrót do przegladu

Wersje obudowy ADVANCE

Obudowy ADVANCE firmy Phoenix Contact zostały zaprojektowane w oparciu o normy CECC 75 301-802. W zależności od wymagań można wybrać spośród trzech wersji obudowy.

Obudowy z tworzywa sztucznego

Obudowa ADVANCE: wersja z tworzywa sztucznego  

Obudowy z tworzywa sztucznego ADVANCE

Obudowy z tworzywa sztucznego ADVANCE z natryskiwanym przepustem kablowym są niedrogie i gwarantują dużą odporność na brud, wodę i wibracje.

W szczególności nadają się do następujących zastosowań:

  • Produkcja maszyn i urządzeń
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Budowa szaf sterowniczych
  • Elektrownie wiatrowe

Materiał obudowy jest bardzo wytrzymały i trwały. Zastosowany poliamid jest wyjątkowo wytrzymały zgodnie z normą DIN EN 50102.

Obudowy metalowe

Obudowa ADVANCE: wersja standardowa  

Obudowy metalowe ADVANCE

Obudowy metalowe ADVANCE są wykonane ze szczególnie odpornego na korozję aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Wrażliwe złącza są skutecznie chronione, także przed wpływami elektromagnetycznymi.
Idealnie nadają się do następujących obszarów zastosowań:

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Produkcja maszyn i urządzeń
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Obudowy metalowe do zastosowań zewnętrznych

Obudowy metalowe ADVANCE do zastosowań zewnętrznych  

Obudowy metalowe ADVANCE do zastosowań zewnętrznych

Obudowy ADVANCE do zastosowań zewnętrznych z czarną proszkowaną powierzchnią i uszczelnieniami odpornymi na działanie UV stanowią odpowiednie rozwiązanie do najtrudniejszych warunków otoczenia i agresywnych środowisk.
Idealnie nadają się do następujących obszarów zastosowań:

  • Przemysł chemiczny
  • Kolejnictwo
  • Obiekty morskie

Dane techniczne

 Obudowy z tworzyw sztucznychObudowy metaloweObudowy metalowe do zastosowań zewnętrznych
Materiał obudowyPoliamidAluminiowy odlew ciśnieniowy,
odporny na korozję
Aluminiowy odlew ciśnieniowy,
odporny na korozję
Materiał powierzchni--Powlekany proszkowo, kolor czarny
Materiał ryglowaniaStal szlachetnaStal szlachetnaStal szlachetna
Materiał uszczelkiNBRNBR, przewodzącaViton
Temperatura otoczenia
(praca)
-40°C … +100°C-40°C … +125°C-40°C … +125°C
Stopień ochrony
(w stanie wetkniętym)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Wersje obudowy ADVANCE

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij