Aprobata
Praska zaciskowa, z pozycjonerem, do toczonych styków złączy wtykowych od 0,08 mm² do 2,5 mm²
Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków M8
Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd M8
Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12
Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12
Zaślepka zamykająca 7/8" z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków 7/8"
Zaślepka zamykająca 7/8" z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd 7/8"
Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy
Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego
"$pageName" na