Aprobata
Zakres pomiarowy
Rodzaj sygnału wejściowego
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj przyłącza
Sygnał wejściowy
Stan w chwili dostawy
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenia Push-in, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.
Przełącznik wartości granicznych z wejściem do aktywnych sygnałów prądowych i napięciowych oraz wyjściem przekaźnikowym wartości granicznej (zestyk przełączny). Ustawiany za pomocą przełącznika DIP i potencjometru, separacja galwaniczna 3-drożna, do SIL2 (SC3), PLc kat.1, przyłącze śrubowe.
Przełącznik wartości granicznych z wejściem do aktywnych sygnałów prądowych i napięciowych oraz wyjściem przekaźnikowym wartości granicznej (zestyk przełączny). Ustawiany za pomocą przełącznika DIP i potencjometru, separacja galwaniczna 3-drożna, do SIL2 (SC3), PLc kat.1, połączenie Push-in.
Programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.
Programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenia Push-in, SIL, PL.
Przełącznik wartości granicznych z wejściem Ex i do aktywnych sygnałów prądowych i napięciowych oraz wyjściem przekaźnikowym wartości granicznej (zestyk przełączny). Ustawiany za pomocą przełącznika DIP i potencjometru, separacja galwaniczna 3-drożna, do SIL2 (SC3), PLc kat.1, przyłącze śrubowe.
Przełącznik wartości granicznych z wejściem Ex i do aktywnych sygnałów prądowych i napięciowych oraz wyjściem przekaźnikowym wartości granicznej (zestyk przełączny). Ustawiany za pomocą przełącznika DIP i potencjometru, separacja galwaniczna 3-drożna, do SIL2 (SC3), PLc kat.1, połączenie Push-in.
"$pageName" na