Aprobata
Zakres pomiarowy
Zakres pomiarowy
Sygnał wyjściowy
Rodzaj sygnału wejściowego
Rodzaj sygnału wyjściowego
Napięcie zasilania
Rodzaj przyłącza
Wersja
Stan w chwili dostawy
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącze śrubowe, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenia Push-in, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącze śrubowe, SIL, PL.
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikiem wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, połączenie Push-in, SIL, PL.
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3. Przyłącze śrubowe, konfiguracja zamówienia.
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3
Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli wyjściowej, dwa wejścia uniwersalne do termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych, komunikacja HART, możliwość dowolnej konfiguracji, możliwość instalacji w strefie 2, SIL 2/3
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przekaźnikami wartości granicznych, konfiguracja na zamówienie, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.
"$pageName" na