Zasilacz TRIO POWER o standardowej funkcjonalności

Zasilacze o standardowych funkcjach

Zasilacze TRIO POWER oferują kompaktową konstrukcję, łatwą obsługę i inteligentne funkcje diagnostyki. Dzięki wbudowanemu opcjonalnie wyłącznikowi zasilacz TRIO POWER jest uniwersalnym rozwiązaniem do budowy maszyn i urządzeń oraz zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i możliwości bezpośredniego ustawienia w rzędzie
  • Wytrzymałość i niezawodność dzięki dynamicznej rezerwie mocy z mocną charakterystyką wyjściową
  • Łatwa obsługa dzięki technice połączeń Push-in
  • Inteligentna diagnostyka dzięki wielokolorowym diodom LED i stykowi zbiorczemu dla przejrzystego wskazania stanu, opcjonalnie z IO-Link
  • Wysoka dyspozycyjność systemu: zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu dzięki zintegrowanemu wielokanałowemu wyłącznikowi

Nowe produkty

Zasilacz TRIO POWER na szynę DIN
Zasilacz TRIO POWER na szynie DIN
Zasilacz TRIO POWER z lakierowaną płytką drukowaną

Zasilacze do budowy maszyn

Kompaktowe rozwiązanie Plug and Play

Nowe zasilacze ze specjalnymi napięciami i wyjściem NEC Class 2 rozszerzają portfolio rodziny TRIO POWER. Urządzenia wyróżniają się kompaktową konstrukcją, solidnym i niezawodnym zasilaniem, łatwą obsługą, inteligentną diagnostyką.

Najważniejsze cechy

  • Dynamiczna rezerwa mocy do 150% przez 5 s
  • Mocna charakterystyka wyjściowa
  • Wspólny styk alarmowy i wielokolorowa dioda LED
  • Mała głębokość 125 mm
  • Szeroki zakres temperatur: -25°C … +70°C / testowany typ rozruchu: -40 °C

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i głębokości oraz możliwości ustawienia w rzędzie
  • Wytrzymałe i niezawodne dzięki dynamicznej rezerwie mocy z mocną charakterystyką wyjściową do uruchamiania dużych obciążeń
  • Inteligentna diagnostyka dzięki wielokolorowej diodzie LED i stykowi zbiorczemu do jednoznacznej sygnalizacji stanu
  • Łatwa obsługa dzięki technice połączeń Push-in, polom na opis, identyfikacji odizolowania i możliwości zabezpieczenia ustawień przed manipulacją

Zasilacze do budowy maszyn

Rozwiązanie Plug and Play z ochroną urządzenia

Nowe 3-fazowe zasilacze TRIO POWER ze zintegrowanym wyłącznikiem wielokanałowym do ochrony urządzenia wyróżniają się kompaktową konstrukcją, solidnym i niezawodnym zasilaniem, łatwą obsługą, inteligentną diagnostyką i interfejsem IO-Link.

Najważniejsze cechy

  • Ochrona urządzenia 8-kanałowa
  • Priorytetowe zarządzanie obciążeniem
  • Dynamiczna rezerwa mocy do 150% przez 5 s
  • Kompleksowa sygnalizacja: zbiorczy styk sygnalizacyjny, wielokolorowa dioda LED i interfejs IO-Link
  • Resetowanie kanałów dzięki funkcji zdalnego resetowania

Korzyści

  • Zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu dzięki zintegrowanej ochronie urządzenia
  • Niskie koszty instalacji dzięki 70% mniejszemu nakładowi na oprzewodowanie i montaż
  • Proste uruchomienie poprzez obsługę ręczną lub parametryzację poprzez IO-Link
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki priorytetowemu zarządzaniu obciążeniem z inteligentnym nadzorowaniem automatycznym
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i możliwości ustawienia w rzędzie

Solidne zasilacze do budowy maszyn

Do ekstremalnych warunków otoczenia

Zasilacze TRIO POWER z ochronną, lakierowaną płytką drukowaną nadają się do pracy w ekstremalnych warunkach. Lakier chroni przed kurzem, gazami korozyjnymi i wilgotnością. W ten sam sposób unika się awarii spowodowanych prądami pełzającymi związanymi z korozją i migracją elektrochemiczną.

Najważniejsze cechy

  • Dynamiczna rezerwa mocy do 150% przez 5 s
  • Mocna charakterystyka wyjściowa
  • Wspólny styk alarmowy i wielokolorowa dioda LED
  • Mała głębokość 125 mm
  • Szeroki zakres temperatur: -25°C … +70°C, testowany typ start-up: -40°C

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i głębokości oraz możliwości bezpośredniego ustawienia w rzędzie
  • Wytrzymałe i niezawodne dzięki dynamicznej rezerwie mocy z mocną charakterystyką wyjściową do uruchamiania dużych obciążeń
  • Inteligentna diagnostyka dzięki wielokolorowej diodzie LED i stykowi zbiorczemu do jednoznacznej sygnalizacji stanu
  • Łatwa obsługa dzięki technice połączeń Push-in, polom na opis, identyfikacji odizolowania i możliwości zabezpieczenia ustawień przed manipulacją

Zasilacze TRIO POWER

Zasilacze TRIO POWER

Solidny zasilacz Opcjonalnie dostępne z wbudowanym wyłącznikiem automatycznym

Zasilacz TRIO POWER to rozwiązanie Plug and Play do szafy sterowniczej: rozpakuj, podłącz, gotowe.

Zasilacz 24 V jest dostępny w dwóch wariantach:

  • Standardowy zasilacz do niezawodnego zasilania 24 V
  • Zasilacz z wbudowanym wyłącznikiem wielokanałowym

Kompaktowe, solidne i zawsze niezawodne Korzyści

Zasilacz TRIO POWER w szafie sterowniczej
Zasilacz TRIO POWER w szafie sterowniczej
Oprzewodowanie zasilacza TRIO POWER
Zasilacz TRIO POWER w szafie sterowniczej
Zasilacz ze zintegrowanym wyłącznikiem w szafie sterowniczej
Zasilacz TRIO POWER w szafie sterowniczej

Przyłącze czołowe usytuowane pionowo umożliwia niewielkie szerokości i oszczędza miejsce w szafie sterowniczej. Dzięki możliwości bezpośredniego ustawienia w rzędzie TRIO POWER pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Niewielka głębokość umożliwia instalację w małych obudowach 210 mm.

Zasilacz TRIO POWER w szafie sterowniczej

TRIO POWER oferuje olbrzymią moc dla techniki napędowej z mocą wyjściową do 960 W przy 1 AC i 3 AC. Dynamiczna rezerwa mocy (150%/5 s) umożliwia rozruch dużych obciążeń. Dzięki wysokiej charakterystyce wyjściowej można również bez problemu ładować obciążenia pojemnościowe.

Oprzewodowanie zasilacza TRIO POWER

TRIO POWER wyróżnia się łatwą obsługą: technika połączeń Push-in umożliwia szybki montaż bez użycia narzędzi. Zintegrowane pola na opis umożliwiają identyfikację wyposażenia i obwodów. Dzięki intuicyjnej koncepcji uruchamiania urządzenia są szybko gotowe do działania. Dzięki mechanicznemu zamknięciu potencjometrów zasilacze są zabezpieczone przed manipulacją.

Zasilacz TRIO POWER w szafie sterowniczej

Wielokolorowe diody LED i styk zbiorczy sygnalizują wszystkie istotne stany, takie jak DC OK, przeciążenie i zwarcie. Opcjonalnie dostępny jest interfejs IO-Link do diagnostyki i parametryzacji.

Zasilacz ze zintegrowanym wyłącznikiem w szafie sterowniczej

Wiele wyzwań – jedno rozwiązanie. Zasilacz jest opcjonalnie dostępny ze zintegrowanym, wielokanałowym wyłącznikiem, dzięki czemu gwarantuje wysoką dyspozycyjność systemu. Kompaktowe urządzenie zmniejsza nakłady na instalację, zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej i koszty materiałów oraz oferuje bezpieczne zasilanie i ochronę w jednym urządzeniu.

Zasilacz TRIO POWER

Zasilacz 24 V wyznacza nowy standard w budowie maszyn. Zasilacz wyróżnia się między innymi wysoką sprawnością, solidną aluminiową obudową i międzynarodowym pakietem dopuszczeń.

Widok 3D

Zasilacz TRIO POWER

Zobacz zasilacz TRIO POWER z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Zasilacz z wyłącznikiem

Zasilacze 24 V z wbudowanym wyłącznikiem oferują następujące korzyści:

  • Zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu dzięki wbudowanemu wyłącznikowi wielokanałowemu
  • Niskie koszty instalacji dzięki 70% mniejszemu nakładowi na oprzewodowanie i montaż
  • Proste uruchomienie poprzez obsługę ręczną lub parametryzację poprzez IO-Link
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki priorytetowemu zarządzaniu obciążeniem z inteligentnym nadzorowaniem automatycznym
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i możliwości ustawienia w rzędzie
Widok 3D

Zasilacz z wyłącznikiem

Przyjrzyj się zasilaczowi TRIO POWER z wbudowanym wyłącznikiem w najdrobniejszych szczegółach. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Zasilacze TRIO POWER do pracy w ekstremalnych warunkach

Zasilacze TRIO POWER do pracy w ekstremalnych warunkach

Zasilacze do pracy w ekstremalnych warunkach Z lakierowaną płytką drukowaną

Zasilacze TRIO POWER z lakierem ochronnym zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Powłoka chroni przed pyłem i gazami korozyjnymi. Zasilacz wyróżnia się kompaktową konstrukcją, solidnym i niezawodnym zasilaniem, łatwą obsługą i inteligentną diagnostyką.