Aprobata
Moc znamionowa
Napięcie wejściowe
Przetwornica DC/DC, z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Montaż na szynie montażowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC , wyjście: 24 V DC / 20 A
Przetwornica DC/DC, z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Montaż na szynie montażowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), zaciski Push-in, wejście: 24 V DC , wyjście: 24 V DC / 5 A
Przetwornica QUINT DC/DC taktowana w obwodzie pierwotnym z wejściem szerokozakresowym do montażu na szynie nośnej z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), wejście: 60-72 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A
Przetwornik QUINT DC/DC taktowany po stronie pierwotnej z wejściem szerokozakresowym do montażu na szynie nośnej z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), wejście: 96-110 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A
"$pageName" na