MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - Przetwornica DC/DC
2320018

W przypadku nowych instalacji użyć artykułu 1066704.
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 12 V DC ... 24 V DC, wyjście: 5 V DC ... 15 V DC/2 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania
Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów