Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT
-
Przetwornica DC/DC
2910120
Przetwornica DC/DC z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER Montaż na szynie DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR22472797TANK
ID dopuszczenia: TA21182MBV
ID dopuszczenia: 57060/B0 BVABS
ID dopuszczenia: 26-0442641-PDAType approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/058DNV
ID dopuszczenia: TAA00001YDcCSAus
ID dopuszczenia: 70212082EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651 0101 12535Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-8406cULus Listed
ID dopuszczenia: E123528-20190222cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827-20190329Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Do jakich zastosowań można wykorzystać przetwornicę DC/DC?
Przetwornice DC/DC zmieniają lub stabilizują poziom napięcia i zapewniają regulowane zasilanie aplikacji nawet w przypadku wahań napięcia. Kompensują one spadek napięcia na długich odcinkach kabli, a separacja galwaniczna zapobiega zakłóceniom wrażliwych odbiorników i części instalacji.
Czy można użyć przetwornicy DC/DC QUINT4 do selektywnego wyzwalania standardowego wyłącznika nadprądowego w moim zastosowaniu?
Tak, w przypadku przetwornic DC/DC QUINT4 >100 W standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane przez SFB Technology. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę rozdział „SFB Technology” z karty katalogowej, znajdującej się obszarze „Do pobrania”.
Dlaczego w karcie katalogowej podano tak wysoki prąd znamionowy dla zewnętrznego bezpiecznika?
Bezpieczniki podane w karcie katalogowej gwarantują, że nie dojdzie do ich niezamierzonego zadziałania nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy (np. maksymalna moc wyjściowa przy minimalnym napięciu wejściowym).
Jak mogę skonfigurować urządzenie?
Konfigurację można przeprowadzić na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji QUINT POWER lub na komputerze z systemem Windows za pomocą oprogramowania QUINT POWER, które znajduje się w sekcji „Do pobrania” i „Oprogramowanie”. Należy pamiętać, że na ko... Zobacz więcej
Konfigurację można przeprowadzić na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji QUINT POWER lub na komputerze z systemem Windows za pomocą oprogramowania QUINT POWER, które znajduje się w sekcji „Do pobrania” i „Oprogramowanie”. Należy pamiętać, że na komputerze wymagany jest adapter USB do programowania 2909681.
Zobacz mniejCzy ten artykuł jest również dostępny z ochronną lakierowaną płytką drukowaną i dopuszczeniem ATEX/IECEX?
Tak, można użyć artykułu 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO.