Przetwornice MINI DC/DC do urządzeń AKPiA.
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
-
Przetwornica DC/DC
2866284
W przypadku nowych instalacji użyć artykułów 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Przetwornica DC/DC MINI z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, wejście: 12 - 24 V DC, wyjście: 24 V DC/1 A
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528DNV
ID dopuszczenia: TAA000030XCoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: 19-049-00cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania
Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów