Aprobata
Sygnał wejściowy
Sygnał wyjściowy
Rodzaj przyłącza
Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Zaciski śrubowe.
Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Zaciski Push-in.
Dwukanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Zaciski śrubowe.
Dwukanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Zaciski Push-in.
Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu separacji ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z zaciskiem śrubowym.
Jednokanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu separacji ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z przyłączami Push-in.
Dwukanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu separacji ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z zaciskiem śrubowym
Dwukanałowy separator 2-drożny zasilany z pętli wejściowej o podwyższonym napięciu separacji ze złączami wtykowymi do separacji galwanicznej sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy = sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA. Z przyłączami Push-in.
"$pageName" na