Aprobata
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj przyłącza
Kondycjoner sygnału NAMUR do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez 2 osobne wyjścia przekaźnikowe (zestyki zwierne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów (LFD), separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, przyłącze śrubowe.
Kondycjoner sygnału NAMUR do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez 2 wyjścia tranzystorowe (pasywne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów, separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, przyłącze śrubowe.
Kondycjoner sygnału NAMUR, 2-kanałowy, do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez wyjścia tranzystorowe (pasywne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów, separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, przyłącze śrubowe.
Kondycjoner sygnału NAMUR, 2-kanałowy, do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez wyjścia przekaźnikowe (zestyki zwierne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów, separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, przyłącze śrubowe.
2-kanałowy kondycjoner sygnału NAMUR z zasilaniem szerokozakresowym do czujników zbliżeniowych i przełączników. Jako wyjście sygnału dla każdego kanału dostępny jest przekaźnik z zestykiem przełącznym. Wykrywanie uszkodzenia (LFD), separacja 3-drożna, przyłącze śrubowe, SIL 2.
Kondycjoner sygnału NAMUR do pracy z czujnikami zbliżeniowymi i przełącznikami. Sygnały są przesyłane przez wyjście przekaźnikowe (zestyk przełączny) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów (LFD), separacja galwaniczna 3-drożna, SIL 2, z przyłączem śrubowym.
Wzmacniacze separacyjne NAMUR do pracy z czujnikami zbliżeniowymi i łącznikami. Sygnały są przenoszone przez wyjście przekaźnikowe (styki przełączne) do poziomu sterownika. Rozpoznawanie błędów przewodów (LFD), galwaniczna separacja 3-drożna, SIL 2, z zaciskami Push-in.
Kondycjoner sygnału NAMUR do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez 2 oddzielne wyjścia przekaźnikowe (zestyki zwierne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów (LFD), galwaniczna separacja 3-drożna, SIL 2, połączenie Push-in.
Kondycjoner sygnału NAMUR do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez 2 wyjścia tranzystorowe (pasywne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów, galwaniczna separacja 3-drożna, SIL 2, połączenie Push-in.
Kondycjoner sygnału NAMUR, 2-kanałowy, do czujników zbliżeniowych i przełączników. Sygnały są przesyłane przez wyjścia tranzystorowe (pasywne) do poziomu sterownika. Wykrywanie uszkodzenia przewodów, galwaniczna separacja 3-drożna, SIL 2, połączenie Push-in.
"$pageName" na