Aprobata
Konektor, Styk zaciskany, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1 mm², Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski. dla HC-MOT-AFL-SET
Obrócony 2,0 mm styk zaciskowy, przekrój żyły 1,5 - 2,5 mm², pozłacany
Obrócony 1,0 mm styk zaciskowy, przekrój żyły 0,35 - 1,0 mm², pozłacany
Konektor, Styk zaciskany, materiał obudowy: PA, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 0,5 mm², Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski. dla HC-MOT-AFL-SET
Rama do wkładek stykowych , Wkładka stykowa, materiał obudowy: PA, Rodzaj styku: Podstawa
Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący
"$pageName" na