Aprobata
Konstrukcja
Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6, do wkładek stykowych, Ramka górna
Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B10, do wkładek stykowych, Ramka górna
Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B16, do wkładek stykowych, Ramka górna
Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B24, do wkładek stykowych, Ramka górna
Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych, Ramka dolna
Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B10, ze śrubami M4 z imbusem 3 mm, na szynę nośną NS35/7,5
Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B6, ze śrubami M4 z imbusem 3 mm, na szynę nośną NS35/7,5
"$pageName" na