Konstrukcja
Powłoka
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 35 mm, wysokość: 7,5 mm, wg EN 60715, materiał: Stal, niepowlekany, długość: 2000 mm, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,5 mm, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 250 mm, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,5 mm, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 500 mm, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, Profil standardowy, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,5 mm, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 1000 mm, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,3 mm, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 68 mm, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,3 mm, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 101 mm, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,3 mm, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 141 mm, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,3 mm, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 178 mm, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,3 mm, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 63 mm, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC, kolor: srebrny
Szyna nośna, bez otworów, szerokość: 15 mm, wysokość: 5,3 mm, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, długość: 98 mm, specjalnie do poliestrowych skrzynek przyłączeniowych PxC, kolor: srebrny
"$pageName" na